(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤッケ カブリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z-501-01-L
ヤッケ カブリ ヤッケ カブリ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
530円
税込単価
583円

【特長】・フード付きヤッケジャンパーです。作業中の泥・風・汚れから体をガードし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トップス
  • 材質:
    ポリエステル
  • 内容量:
    1着

型番

Z-501-01-L 解除

Loading...

商品情報を表示

Z-501-01-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
商品詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-501-01-L

ネイビー
L
170~180
90~98
78~88
-
4536527695222
1着

5個

530( 583円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・フード付きヤッケジャンパーです。作業中の泥・風・汚れから体をガードします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤッケ カブリの型番Z-501-01-Lのページです。
型番Z-501-01-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤッケ カブリ

ヤッケ カブリ

    トオケミ 雨やどり ネイビー4L

    トオケミ 雨やどり ネイビー4L

      キャプテンスター・ジャケット ブルー

      キャプテンスター・ジャケット ブルー

        ニューバリューレインスーツ ネイビー

        ニューバリューレインスーツ ネイビー

          レインスーツ

          レインスーツ

            レイントラックジャケット

            レイントラックジャケット

              メーカー コーコス信岡 トオケミ トオケミ トオケミ トラスコ中山 マック
              通常価格 530円 6,499円 7,421円 5,969円 1,318円 3,345円
              通常出荷日 3日目   1日目   6日目   2日目~   1日目~   5日目~  
              商品タイプ トップス - トップス レインスーツ 上下セット -
              材質 ポリエステル - - - - -
              内容量 1着 - - - - -

              ヤッケ カブリのレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              塗装の防汚用
              評価 4.0満足度:4.02023/07/07
              使い捨てのカッパなどに比べてフィットが普通で違和感がなく、だいぶ着やすい。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              この商品のバリエーション

              型番
              Z-501-01-3L
              Z-501-01-LL
              Z-501-01-M
              Z-501-01-S
              Z-501-18-3L
              Z-501-18-L
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 商品詳細 JANコード 内容量

              530円

              ( 583円 )
              5個 あり

              3日目

              ネイビー3L175~185102~11094~104-4536527695246-

              530円

              ( 583円 )
              5個 -

              3日目

              ネイビーLL175~18596~10486~96-4536527695239-

              530円

              ( 583円 )
              5個 -

              3日目

              ネイビーM160~17084~9272~80-4536527695215-

              530円

              ( 583円 )
              5個 -

              3日目

              ネイビー[S] S150~16078~8666~74-4536527695208-

              530円

              ( 583円 )
              5個 -

              3日目

              その他3L175~185102~11094~104色詳細:ワイン4536527695291-

              530円

              ( 583円 )
              5個 -

              3日目

              その他L170~18090~9878~88色詳細:ワイン4536527695277-

              雨具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました