(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチレンカラーベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリエチレンカラーベルト

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,923円
税込単価
2,115円

【特長】・材質がポリエチレンでできており、サイズがFのカラーベルトです。・6色...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • 材質:
    ポリエチレン
  • サイズ:
    F
  • 内容量:
    1本

型番

PE321PI-13-F 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PE321PI-13-F

4536527801975
1本

5個

1,923( 2,115円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・材質がポリエチレンでできており、サイズがFのカラーベルトです。・6色のご用意がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレンカラーベルトの型番PE321PI-13-Fのページです。
型番PE321PI-13-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレンカラーベルト

ポリエチレンカラーベルト

    ヒューソリッド ツールギア サポートベルト

    ヒューソリッド ツールギア サポートベルト

      スパイダー サポートベルト 650mm・700mm・800mm

      スパイダー サポートベルト 650mm・700mm・800mm

        トーヨーセフティ 帯電防止糸使用デラックスベルト

        トーヨーセフティ 帯電防止糸使用デラックスベルト

          コヅチ カラーソフトベルトワンピン48レッド

          コヅチ カラーソフトベルトワンピン48レッド

            本皮ベルト EDW-F

            本皮ベルト EDW-F

              ウエストサポーター フィットマン

              ウエストサポーター フィットマン

                布施商店 作業用ベルト 牛革1枚ステッチベルト35mm FT-1022 ブラック

                布施商店 作業用ベルト 牛革1枚ステッチベルト35mm FT-1022 ブラック

                  布施商店 作業用ベルト 牛革1枚ステッチベルト35mm FT-1022 チョコ

                  布施商店 作業用ベルト 牛革1枚ステッチベルト35mm FT-1022 チョコ

                    ナイロンベルト 穴止めタイプ

                    ナイロンベルト 穴止めタイプ

                      MDP-10 電工ベルト

                      MDP-10 電工ベルト

                        メーカー コーコス信岡 ペンギンエース SK-11 トーヨーセフティー コヅチ EDWIN(エドウィン) プロスター 布施商店 布施商店 カジメイク マーベル
                        通常価格 1,923円 2,302円 3,108円 2,065円 2,127円 1,967円 1,388円 2,597円 2,597円 522円 7,000円
                        通常出荷日 5日目   1日目   3日目   6日目   1日目   1日目   3日目~   5日目   5日目   4日目~   8日目  
                        商品タイプ 作業ベルト 作業ベルト - - - 作業ベルト 作業ベルト - - 作業ベルト -
                        材質 ポリエチレン - - - - - - - - - -
                        サイズ F - - - - - - - - - -
                        内容量 1本 - - - - - - - - - -

                        ポリエチレンカラーベルトのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        PE321PI-00-F
                        PE321PI-01-F
                        PE321PI-11-F
                        PE321PI-19-F
                        PE321PI-20-F
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        カラー JANコード 内容量

                        1,965円

                        ( 2,162円 )
                        5個 あり

                        5日目

                        4536527801944-

                        1,943円

                        ( 2,137円 )
                        5個 あり

                        5日目

                        4536527801951-

                        1,943円

                        ( 2,137円 )
                        5個 あり

                        5日目

                        4536527801968-

                        1,943円

                        ( 2,137円 )
                        5個 あり

                        5日目

                        4536527801982-

                        1,965円

                        ( 2,162円 )
                        5個 あり

                        5日目

                        4536527801999-

                        作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました