(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不織布ツナギ NF-450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

不織布ツナギ NF-450

通常価格(税別)
680円
税込価格
748円

全面ファスナータイプで着脱も簡単な作業服。【特長】・服への汚れ付着、衛生管理の...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

軽くて衛生的な使い捨てツナギ

不織布ツナギの外観

不織布ツナギの外観

色 : ホワイト
サイズ : M〜3L
材質 : ポリプロピレン

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
仕様2
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
腰周:100~120cm、股下:76cm、総丈:164cm
4536527300652
1枚

2個

680( 748円 )

3日目

LL
腰周:106~126cm、股下:76cm、総丈:166cm
4536527300669
1枚

2個

680( 748円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

全面ファスナータイプで着脱も簡単な作業服。
【特長】
・服への汚れ付着、衛生管理の必要なシーンにお勧め。
・塗装、薬品散布作業時に。
・掃除や軽作業に。
・軽い、衛生的、使い捨てツナギ。
【用途】
・塗装業、印刷業、畜産業、自動車補修作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

不織布ツナギ NF-450

不織布ツナギ NF-450

    ツータックラットズボン 1476

    ツータックラットズボン 1476

      ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ GS2376 上 M

      ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ GS2376 上 M

        リサイクリーンラットズボン 3196

        リサイクリーンラットズボン 3196

          ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ジャンパー GS2406 上 L

          ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ジャンパー GS2406 上 L

            作業服 秋冬 スラックス G143N 下

            作業服 秋冬 スラックス G143N 下

              メーカー コーコス信岡 ジーベック ミドリ安全 ジーベック ミドリ安全 ミドリ安全
              通常価格 680円 3,576円 3,898円 3,705円 5,565円 6,034円
              通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目   6日目   6日目  
              商品分類 ツナギ ズボン - ズボン - ズボン
              色(系統) - - - -
              内容量 1枚 - - - - -

              不織布ツナギ NF-450のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました