(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多機能安全スニーカー マジックタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

多機能安全スニーカー マジックタイプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,767円 ~ 4,730円
税込価格
4,144円 ~ 5,203円

多機能(軽量・屈曲・耐滑・高通気)いいとこどり安全スニーカー。【特長】・軽量設...

詳細情報を確認する

型番

未確定17件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黒系
24.5
ブラック
4536527873354
1足

1個

4,730( 5,203円 )

9日目

黒系
25
ブラック
4536527873361
1足

1個

4,730( 5,203円 )

4日目

黒系
25.5
ブラック
4536527873378
1足

1個

4,730( 5,203円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

黒系
26
ブラック
4536527873385
1足

1個

4,730( 5,203円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

黒系
26.5
ブラック
4536527873392
1足

1個

4,730( 5,203円 )

9日目

黒系
27
ブラック
4536527873408
1足

1個

4,730( 5,203円 )

9日目

黒系
28
ブラック
4536527873415
1足

1個

4,730( 5,203円 )

3日目

黒系
29
ブラック
4536527873422
1足

1個

3,767( 4,144円 )

3日目

黒系
30
ブラック
4536527873439
1足

1個

3,767( 4,144円 )

3日目

赤系
24.5
レッド
4536527873484
1足

1個

4,730( 5,203円 )

9日目

赤系
25
レッド
4536527873491
1足

1個

4,730( 5,203円 )

4日目

赤系
25.5
レッド
4536527873507
1足

1個

4,730( 5,203円 )

4日目

赤系
26
レッド
4536527873514
1足

1個

4,730( 5,203円 )

9日目

赤系
26.5
レッド
4536527873521
1足

1個

4,730( 5,203円 )

4日目

赤系
27
レッド
4536527873538
1足

1個

4,730( 5,203円 )

4日目

赤系
28
レッド
4536527873545
1足

1個

4,730( 5,203円 )

4日目

赤系
29
レッド
4536527873552
1足

1個

3,767( 4,144円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多機能(軽量・屈曲・耐滑・高通気)いいとこどり安全スニーカー。
【特長】
・軽量設計で軽快
・ソールの柔軟性が高く動きスムーズ
・ソールのグリップ力で安全性向上
・メッシュで通気性抜群(ムレにくく心地良い)
・かかとホールド設計
・カカトに反射材使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多機能安全スニーカー マジックタイプ

多機能安全スニーカー マジックタイプ

    多機能安全スニーカー ひもタイプ

    多機能安全スニーカー ひもタイプ

      アローマックス #51

      アローマックス #51

        アローマックス #61

        アローマックス #61

          高機能立体成形安全靴 G3550ブルー静電 22.0cm

          高機能立体成形安全靴 G3550ブルー静電 22.0cm

            安全靴 BZシリーズ BZ11白

            安全靴 BZシリーズ BZ11白

              メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 福山ゴム工業 福山ゴム工業 ミドリ安全 シモン
              通常価格 3,767円 3,767円 3,453円 3,500円 10,581円 6,049円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目  
              商品タイプ 作業靴 作業靴 安全靴 安全靴 - 安全靴
              規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - JIS規格品
              形状 短靴 短靴 短靴 短靴 - 短靴
              耐油性 なし なし なし なし - なし
              静電気帯電防止機能 なし なし なし なし - なし

              多機能安全スニーカー マジックタイプのレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              工場作業用
              評価 4.0満足度:4.02021/02/12
              軽くて、マジックタイプで履くのも楽です。値段も手ごろでリピートしています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました