(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸汗速乾 長袖ハーフジップ AS-578

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸汗速乾 長袖ハーフジップ AS-578

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,112円
税込価格
2,323円

スリムなスポーツタイプシルエットの長袖ハーフジップ。【特長】・長めのファスナー...

詳細情報を確認する

型番

未確定40件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

吸汗速乾加工を施している

カラーバリエーション

カラーバリエーション

AS-578の外形図

AS-578の外形図

AS-578ネイビー(ブラック)の外観

AS-578ネイビー(ブラック)の外観

サイズSSSMLLL3L4L5L
胸囲8690100104108112120128
肩巾3839414243444546
袖丈5658626364656667
着丈5961587072747678

SS・Sサイズはジャストフィットサイズ。

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
仕様1
肩幅(cm)
JANコード
胸囲(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
着丈:74cm
44
4536527809957
112
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

4L
着丈:76cm
45
4536527809964
120
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

5L
着丈:78cm
46
4536527809971
128
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

L
着丈:70cm
42
4536527809933
104
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

LL
着丈:72cm
43
4536527809940
108
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

M
着丈:68cm
41
4536527809926
100
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

S
着丈:61cm
39
4536527809919
90
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

SS
着丈:59cm
38
4536527809902
86
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

3L
着丈:74cm
44
4536527810045
112
ネイビー
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

4L
着丈:76cm
45
4536527810052
120
ネイビー
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

5L
着丈:78cm
46
4536527810069
128
ネイビー
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

L
着丈:70cm
42
4536527810021
104
ネイビー
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

LL
着丈:72cm
43
4536527810038
108
ネイビー
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

M
着丈:68cm
41
4536527810014
100
ネイビー
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

S
着丈:61cm
39
4536527810007
90
ネイビー
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

SS
着丈:59cm
38
4536527809995
86
ネイビー
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

3L
着丈:74cm
44
4536527810137
112
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

4L
着丈:76cm
45
4536527810144
120
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

5L
着丈:78cm
46
4536527810151
128
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

L
着丈:70cm
42
4536527810113
104
-
1枚

1個

2,112( 2,323円 )

3日目

LL
着丈:72cm
43
4536527810120
108
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

M
着丈:68cm
41
4536527810106
100
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

S
着丈:61cm
39
4536527810090
90
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

SS
着丈:59cm
38
4536527810083
86
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

3L
着丈:74cm
44
4536527810229
112
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

4L
着丈:76cm
45
4536527810236
120
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

5L
着丈:78cm
46
4536527810243
128
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

L
着丈:70cm
42
4536527810205
104
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

LL
着丈:72cm
43
4536527810212
108
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

M
着丈:68cm
41
4536527810199
100
-
1枚

1個

2,112( 2,323円 )

3日目

S
着丈:61cm
39
4536527810182
90
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

SS
着丈:59cm
38
4536527810175
86
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

3L
着丈:74cm
44
4536527810311
112
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

4L
着丈:76cm
45
4536527810328
120
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

5L
着丈:78cm
46
4536527810335
128
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

L
着丈:70cm
42
4536527810298
104
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

LL
着丈:72cm
43
4536527810304
108
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

M
着丈:68cm
41
4536527810281
100
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

S
着丈:61cm
39
4536527810274
90
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

SS
着丈:59cm
38
4536527810267
86
-
1枚

4個

2,112( 2,323円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スリムなスポーツタイプシルエットの長袖ハーフジップ。
【特長】
・長めのファスナーで着脱しやすい。
・汗を吸収しても短時間で乾いて、ベタつきを解消。
・汗をかいても汗を吸って早く乾く 屋内外で活躍できるアイテム。
・素材 : マイクロバックメッシュ。
・混率 : ポリエステル100%。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸汗速乾 長袖ハーフジップ AS-578

吸汗速乾 長袖ハーフジップ AS-578

    吸汗速乾 半袖ポロシャツ AS-1657

    吸汗速乾 半袖ポロシャツ AS-1657

      吸汗速乾長袖ポロシャツ AS-1658

      吸汗速乾長袖ポロシャツ AS-1658

        吸汗速乾長袖ローネック AS-658

        吸汗速乾長袖ローネック AS-658

          ノータックピタリティスラックス 1672

          ノータックピタリティスラックス 1672

            吸汗速乾半袖ハーフジップ AS-577

            吸汗速乾半袖ハーフジップ AS-577

              吸汗速乾半袖ポロシャツ AS-1647

              吸汗速乾半袖ポロシャツ AS-1647

                ストレッチ軽量カーゴパンツ G-465

                ストレッチ軽量カーゴパンツ G-465

                  ナガソデシャツ

                  ナガソデシャツ

                    長袖サマーブルゾン ネイビー×ベージュ

                    長袖サマーブルゾン ネイビー×ベージュ

                      2206 ポリエステルパンツ

                      2206 ポリエステルパンツ

                        サワークロス 半袖シャツ          

                        サワークロス 半袖シャツ          

                          AZ-858 カーゴパンツ(2タック)

                          AZ-858 カーゴパンツ(2タック)

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 ジーベック コーコス信岡 コーコス信岡 GLADIATOR コーコス信岡 アイトス カジメイク ジーベック アイトス
                            通常価格 2,112円 1,860円 1,911円 1,980円 3,968円 1,971円 1,865円 3,980円 1,337円 5,160円 484円 3,828円 6,186円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目   5日目   6日目   5日目   4日目~  
                            商品分類 ポロシャツ ポロシャツ ポロシャツ Tシャツ ズボン ポロシャツ ポロシャツ ズボン ワークシャツ ジャケット ズボン ワークシャツ ズボン
                            袖形状 長袖 半袖 長袖 長袖 - 半袖 半袖 - 長袖 長袖 - 半袖 -
                            仕様 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男性用 男性用 男女兼用 男女兼用 男性用 男女兼用 - 男女兼用 男性用 男性用
                            帯電防止素材 なし なし なし なし あり なし なし - なし なし なし あり あり
                            混率 ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% - ポリエステル100% ポリエステル100% - 綿100% - - - -

                            吸汗速乾 長袖ハーフジップ AS-578のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました