(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカミストカットEX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E-Z005-4L
メカミストカットEX メカミストカットEX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,273円
税込単価
16,800円

【特長】・セミドライミスト加工用潤滑油。・抜群の潤滑性で切削加工・刃持ちが向上...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    油性
  • 仕様:
    危険物第四類第三石油類
  • 外観:
    無色透明液体
  • 比重:
    (15℃)0.94
  • 動粘度:
    (40℃)11cSt(m㎡/s)
  • 引火点:
    180℃
  • 摩擦係数:
    0.15
  • 耐圧荷重:
    10.0kg/c㎡
  • 成分:
    植物性油
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    非該当
  • 使用法:
    セミドライカットシステムの使用方法に基づいてご使用下さい。

(i)ご注意

  • ご使用される際には、必ず「化学物質等安全データシート(MSDS)」をお読み下さい。
  • 高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。

Loading...

製品仕様

メカミストカットEX画像

メカミストカットEX画像

セミドライカットシステム用潤滑剤。
近年ISO14000s取得など、環境への意識が高まると共に、職場環境の改善・切削油剤の廃液処理軽減を考慮に入れ、セミドライカットシステムが導入されつつある。
メカミストカットEXはハイテク時代に対応するクリーンな職場環境を目指し植物性100%で開発。

 

特長

  • 低粘度で、ベトツキを感じない。
  • 防食性に優れ、鉄系だけでなく、アルミ・非鉄材料にも使用できる。
  • 外観:無色透明。
  • 危険物等級:第四類第三石油類。
  • 使用方法:セミドライカットシステムの使用方法に基づく。

使用方法

  • セミドライカットシステムの使用方法に基づいてご使用ください。
商品情報を表示

E-Z005-4L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-Z005-4L

1缶(4L)

1個

15,273( 16,800円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セミドライミスト加工用潤滑油。
・抜群の潤滑性で切削加工・刃持ちが向上。
・低粘度で、べたつきを感じません。
・防食性に優れ、鉄系だけでなく、アルミ・非鉄材料にも使用できます。
・植物性油脂100%。
【用途】
・セミドライ加工(ドリル・タップ・チェーザ・リーマ・旋削・中ぐり・フライス加工・歯切り等ほとんどの切削加工に利用できます。)

(i)ご注意

  • ご使用される際には、必ず「化学物質等安全データシート(MSDS)」をお読み下さい。
  • 高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メカミストカットEXの型番E-Z005-4Lのページです。
型番E-Z005-4Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メカミストカットEX

メカミストカットEX

    切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)

    切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)

      切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

      切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

        超切削オイル

        超切削オイル

          エコカット 油性切削油

          エコカット 油性切削油

            塩素フリータッピングスプレー

            塩素フリータッピングスプレー

              切削剤 ウルトラカット

              切削剤 ウルトラカット

                BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

                BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

                  タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)

                  タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)

                    植物性切削油“サスがレボー”

                    植物性切削油“サスがレボー”

                      塩素フリー超切削スプレー

                      塩素フリー超切削スプレー

                        タッピングオイル/スプレー

                        タッピングオイル/スプレー

                          N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

                          N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

                            メーカー 日本メカケミカル 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) フックスジャパン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 R-GOT 日本工作油 レプコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 友和 トラスコ中山
                            通常価格 15,273円 2,529円 1,453円 3,660円 16,063円 780円 1,512円 1,877円 2,460円 2,646円 1,040円 992円 1,515円
                            通常出荷日 3日目   1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   4日目   1日目  
                            種類 液状 ペースト スプレー 液状 - スプレー 液状 - ペースト - スプレー - スプレー
                            性質 油性 難切削 難切削 不水溶性 油性 難溶性 不水溶性 油性 不水溶性 油性 難溶性 難切削 生分解性
                            仕様 危険物第四類第三石油類 - - - - - - - - - - - -
                            外観 無色透明液体 - - - - - - - - - - - -
                            比重 (15℃)0.94 - - - - - - - - - - - -

                            メカミストカットEXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E-Z005-18L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            51,580円

                            ( 56,738円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1缶(18L)

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました