(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
防錆剤 H-CP-4000
  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引

防錆剤 H-CP-4000 (レビュー)

通常価格(税別)
9,065円 ~ 24,990円  特別価格 
税込価格
9,972円 ~ 27,489円  特別価格 
通常出荷日
5日目
【特長】
・赤道越えの輸出にも対応可能な油性防錆剤(CP-4000 強化版)。
・低粘度でべたつきの少ない防錆油です。
・塗布後、軟質被膜(2~5μm)を形成。
・塗布被膜は各種脱脂剤を用いることで容易に除去。
・防錆期間1年以上(屋内)。
・強力な水置換性を有し、耐油焼け性にも優れています。
【用途】
・鉄系ワ-クの長期屋内防錆。輸出品用防錆。

(i)ご注意

  • ご使用される際には、必ず「化学物質等安全データシート(MSDS)」をお読み下さい。保管中に成分の一部が分離する場合がございますが、液を均一に混ぜてご使用いただければ性能に問題はありません。非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材質の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。

防錆剤 H-CP-4000のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品の錆防止
    評価 5.0満足度:5.02019/07/31
    長期間錆止め効果のある防錆剤を探してました。赤道越え想定しての強力な防錆、1年間の効果とのことで選びました。かなりサラッとしていて、においもそんなにきつくないので、使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金属部品の防錆・保管
    評価 5.0満足度:5.02019/03/30
    長期保存の金属部品の錆止めに使用してます。缶スプレータイプはどうしても水滴が付くのでハンドスプレーで吹き付ける防錆材を探してました。この製本は赤道輸送対応なのでかなり防錆効果が高いと思います。べとつきもほとんどないです。価格も缶スプレーより安いの便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防錆剤 H-CP-4000

防錆剤 H-CP-4000

    メカヒビター#60

    メカヒビター#60

      CP-3000

      CP-3000

        クリンウェルド H

        クリンウェルド H

          クリンウェルド(シルバー) SE-F

          クリンウェルド(シルバー) SE-F

            クリンウェルド YE-F

            クリンウェルド YE-F

              中期防錆剤 ラストンIII

              中期防錆剤 ラストンIII

                浸透防錆・潤滑スプレー(KURE 5-56)

                浸透防錆・潤滑スプレー(KURE 5-56)

                  クリンウェルド SE-F

                  クリンウェルド SE-F

                    メカヒビターOS-3

                    メカヒビターOS-3

                      TFP防錆剤スプレー(ノンガスタイプ)詰替用

                      TFP防錆剤スプレー(ノンガスタイプ)詰替用

                        配管防錆剤 ラスレスト 60

                        配管防錆剤 ラスレスト 60

                          KURE 5-56 無香性 ペンタイプ(防錆潤滑剤)

                          KURE 5-56 無香性 ペンタイプ(防錆潤滑剤)

                            メーカー 日本メカケミカル 日本メカケミカル 日本メカケミカル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) オーデック エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 日本メカケミカル トラスコ中山 日本メカケミカル 呉工業
                            通常価格 9,065円 12,143円 7,916円 14,900円 13,900円 14,800円 5,518円 550円 14,176円 17,180円 15,826円 24,985円 486円
                            通常出荷日 5日目   4日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目   3日目   1日目  
                            種類 液体 液体 液体 液体 液体 - 液体 スプレー - 液体 液体 液体 液体
                            対応材質 - - - - - - - - - -
                            有機則 非該当 - 非該当 - - - - - - - - 非該当 -
                            PRTR 非該当 - 非該当 - - - - - - - - 非該当 -
                            消防法分類 該当 - 該当 該当 該当 該当 該当 - 該当 - - 非該当 -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。