(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカモールドクリーンMC-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C-A023-10L
メカモールドクリーンMC-1 メカモールドクリーンMC-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,984円
税込単価
16,482円

【特長】・水溶性樹脂焼け洗浄剤。・プラスチック成型の際に金型に残留する樹脂焼け...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 特性:
    強力
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    非該当
  • パック入り本数(1販売単位)(本・個):
    1
  • 成分:
    界面活性剤、防錆剤、水、他
  • 外観:
    無色透明液体
  • 比重:
    (15℃)1.06(原液)
  • pH:
    13.5(原液)
  • 粘度:
    (15℃)1.9cP(mPa・s)(原液)
  • 表面張力:
    62dyne/cm(5%溶液)
  • 使用方法:
    汚れの度合いに応じて希釈し、樹脂焼けが除去されるまで浸漬して下さい。超音波洗浄機を使用すると除去速度がより速くなります。

(i)ご注意

  • ご使用される際には、必ず「化学物質等安全データシート(MSDS)」をお読み下さい。塗布面への使用は、あらかじめ試験を行ってからご使用下さい。直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。

Loading...

使用方法

  • 水で希釈し、樹脂焼けが除去されるまで浸漬して下さい。
商品情報を表示

C-A023-10L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-A023-10L

1本(10L)

1個

14,984( 16,482円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶性樹脂焼け洗浄剤。
・プラスチック成型の際に金型に残留する樹脂焼けを除去。水溶性で引火の恐れはありません。
・シリコン化合物を使用しておりません。
【用途】
・プラスチック成型後の樹脂焼けの除去。

(i)ご注意

  • ご使用される際には、必ず「化学物質等安全データシート(MSDS)」をお読み下さい。塗布面への使用は、あらかじめ試験を行ってからご使用下さい。直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メカモールドクリーンMC-1の型番C-A023-10Lのページです。
型番C-A023-10Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メカモールドクリーンMC-1

メカモールドクリーンMC-1

    金型洗浄 ガス・ヤニ用

    金型洗浄 ガス・ヤニ用

      クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

      クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

        GPクリーナー

        GPクリーナー

          強力金型クリーナー FD-3

          強力金型クリーナー FD-3

            840ml 金型・洗浄剤

            840ml 金型・洗浄剤

              電解洗浄機用洗浄液ケミQ E-2

              電解洗浄機用洗浄液ケミQ E-2

                金型洗浄剤 119・619

                金型洗浄剤 119・619

                  NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

                  NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

                    EO-CLEANER

                    EO-CLEANER

                      住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

                      住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

                        “αクリーナースプレー”(ノンガスタイプ)

                        “αクリーナースプレー”(ノンガスタイプ)

                          ハイデポ

                          ハイデポ

                            メーカー 日本メカケミカル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 中京化成工業 ファインケミカルジャパン エスコ ケミック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ダイゾーニチモリ 山一化学 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 山一化学
                            通常価格 14,984円 1,600円 1,233円 27,429円 1,570円 1,010円 21,452円 580円 1,540円 6,515円 3,684円 1,225円 14,145円
                            通常出荷日 3日目   2日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 10日目   1日目~   1日目   3日目~   1日目   1日目   4日目  
                            種類 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー - - スプレー スプレー
                            特性 強力 - - - 強力 - - - 速乾 - - 速乾 遅乾
                            有機則 非該当 該当 - - - 非該当 - 非該当 非該当 - - - -
                            PRTR 非該当 該当 - - - - - 非該当 該当 - - - -
                            消防法分類 非該当 該当 - - - 該当 - 該当 該当 - - - 該当

                            メカモールドクリーンMC-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C-A023-20L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            29,450円

                            ( 32,395円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1本(20L)

                            金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました