(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

実装用ロールワイパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

実装用ロールワイパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,285円
税込単価
64,114円

【特長】・拭き取り効果の高い不織布素材を使用しています・縦と横の強度のバランス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • 形状:
    ロール
  • タイプ:
    ドライ
  • 色:
    ホワイト
  • 長さ(m):
    30
  • 幅(mm):
    38
  • サイズ(mm):
    270
  • 布材質詳細(素材):
    テンセル+ポリプロピレン
  • 内容量:
    20本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TH50-270-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH50-270-30

20本

1個

58,285( 64,114円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・拭き取り効果の高い不織布素材を使用しています
・縦と横の強度のバランスに優れています

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実装用ロールワイパーの型番TH50-270-30のページです。
型番TH50-270-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

実装用ロールワイパー

実装用ロールワイパー

    不織布ロールウエス ロールタイプ

    不織布ロールウエス ロールタイプ

      ウェットセイバー バケツ容器

      ウェットセイバー バケツ容器

        ストロングビッグセイバー下地用

        ストロングビッグセイバー下地用

          ストロングビッグセイバー機工用

          ストロングビッグセイバー機工用

            ウエットタスク Mサイズ

            ウエットタスク Mサイズ

              橋本 アタッチメント用ロールワイパー 300mm×36m (30本入)

              橋本 アタッチメント用ロールワイパー 300mm×36m (30本入)

                ウエットクリーンワイパー

                ウエットクリーンワイパー

                  橋本 アタッチメント用ロールワイパー 250mm×36m (30本入)

                  橋本 アタッチメント用ロールワイパー 250mm×36m (30本入)

                    橋本 アタッチメント用ロールワイパー 150mm×36m (40本入)

                    橋本 アタッチメント用ロールワイパー 150mm×36m (40本入)

                      ワイプオール X60 スモールロール

                      ワイプオール X60 スモールロール

                        橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント(4本入)A38-150-270

                        橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント(4本入)A38-150-270

                          橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント(4本入)A38-150-350

                          橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント(4本入)A38-150-350

                            メーカー 橋本クロス トラスコ中山 鈴木油脂工業 鈴木油脂工業 鈴木油脂工業 日本製紙クレシア 橋本クロス アックスブレーン 橋本クロス 橋本クロス 日本製紙クレシア 橋本クロス 橋本クロス
                            通常価格 58,285円 2,117円 4,839円 13,187円 14,536円 13,177円 91,800円 2,836円 81,600円 81,600円 1,727円 16,786円 16,786円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   11日目   1日目   11日目   11日目  
                            商品タイプ 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス - 不織布ウエス - - 不織布ウエス - -
                            形状 ロール ロール ロール ロール ロール ロール - ロール - - ロール - -
                            タイプ ドライ ドライ ウェット ウェット ウェット ウェット - ウェット - - ドライ - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 30 - - - - - - - - - - - -

                            実装用ロールワイパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            不織布ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました