(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェックロス(厚手・薄手)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェックロス(厚手・薄手)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,999円
税込価格
13,199円

デザイン性を考えたポップなカウンタークロス。【特長】・チェック柄のポップなデザ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 形状:
    シート
  • タイプ:
    ドライ
  • 詳細タイプ:
    レギュレーサイズ厚手
  • シートサイズ(mm):
    350×600
  • 内容量:
    1ケース(60枚×9袋)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

チェックロスHTの特長

製品のイメージ画像

製品のイメージ画像

製品のイメージ画像2

製品のイメージ画像2

抗菌性データ(黄色ぶどう球菌)

-一般綿布当メーカーカウンタークロス
洗濯0回洗濯10回
初期植菌数2.5×104
18時間後7.9×10620以下1.9×103
殺菌活性値-3.1以上1.1
※静菌活性値-5.7以上3.6

抗菌性データ(大腸菌)

-一般綿布当メーカーカウンタークロス
洗濯0回洗濯10回
初期植菌数2.2×104
18時間後2.2×10720以下1.6×102
殺菌活性値-3.0以上2.1
※静菌活性値-6.0以上4.9
  • 試験先:財団法人日本紡績検査協会 近畿事務所
  • JIS L1902定量試験(菌液吸収法)による。(但し、洗濯方法はJIS L0217 103号の試験方法による)
    ※静菌活性値が2.2以上の数値であれば抗菌効果ありと認められる。

安全性データ

試験項目試験結果
材質試験適合
カドミウム適合
溶出試験重金属適合
蒸発残留物適合
適合
4%酢酸適合
20%エタノール適合
ヘプタン適合
過マンガン酸カリウム消費量適合
アンチモン適合
ゲルマニウム適合
蛍光物質紫外線照射による蛍光の有無なし
  • 試験先:財団法人化学技術戦略推進機構高分子試験・評価センター大阪事務所
  • 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)
    ポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂製の器具または容器包装(平成18年厚生労働省告示第201号)
    蛍光物質を使用した器具又は容器包装の検査方法について(昭和46年環第244号)

製品仕様

タイプ品番カラーサイズ
厚手HT-2APピンク350×600
HT-2ABブルー
HT-2AGグリーン
HT-2AYイエロー
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
1ケース(60枚×9袋)

1個

11,999( 13,199円 )

2日目

グリーン
1ケース(60枚×9袋)

1個

11,999( 13,199円 )

2日目

ピンク
1ケース(60枚×9袋)

1個

11,999( 13,199円 )

2日目

イエロー
1ケース(60枚×9袋)

1個

11,999( 13,199円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デザイン性を考えたポップなカウンタークロス。
【特長】
・チェック柄のポップなデザインのカウンタークロス。
・飲食店やフードコートなどのスペースでお洒落にご使用可。
・カラーバリエーションも豊富で、ノベルティ用としても最適。
【用途】
・食品産業向け。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェックロス(厚手・薄手)

チェックロス(厚手・薄手)

    210x225mm ハンドタオル(200枚)

    210x225mm ハンドタオル(200枚)

      210×220mmペーパータオル(3箱)

      210×220mmペーパータオル(3箱)

        キムタオル EF 4つ折りタイプ 2プライ

        キムタオル EF 4つ折りタイプ 2プライ

          小津産業 SKワイパー 茶 Mサイズ30cmX30cm 5000枚入

          小津産業 SKワイパー 茶 Mサイズ30cmX30cm 5000枚入

            コンフォートサービスタオル200SD 220×230mm 200枚×30パック

            コンフォートサービスタオル200SD 220×230mm 200枚×30パック

              ニコワイプ 0114380 ウェットパウチタイプ

              ニコワイプ 0114380 ウェットパウチタイプ

                218x230mm ハンドタオル(滅菌処理)

                218x230mm ハンドタオル(滅菌処理)

                  380x330mm 工業用ワイパー(パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ)

                  380x330mm 工業用ワイパー(パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ)

                    コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック

                    コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック

                      液体漏洩対策キット KIT367

                      液体漏洩対策キット KIT367

                        工業用ワイパー(ポリプロピレン不織布)

                        工業用ワイパー(ポリプロピレン不織布)

                          工業用ペーパータオル(キムワイプ)

                          工業用ペーパータオル(キムワイプ)

                            メーカー 橋本クロス エスコ エスコ 日本製紙クレシア 小津産業 アズワン 三商 エスコ エスコ アズワン 東京硝子器械 エスコ エスコ
                            通常価格 11,999円 434円 529円 16,721円 20,389円 9,120円 25,500円 1,090円 634円 8,708円 20,135円 8,150円 255円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   8日目   1日目   12日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス - - - 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス - 不織布ウエス 紙ウエス
                            形状 シート ディスペンサー ディスペンサー シート - - - ディスペンサー シート シート - ディスペンサー ディスペンサー
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ - - - ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ
                            詳細タイプ レギュレーサイズ厚手 - - - - - - - - - - - -
                            シートサイズ(mm) 350×600 - - - - - - - - - - - -

                            チェックロス(厚手・薄手)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました