(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フードクロス(4ツ折・ポップアップカラークロス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NBO3530P
フードクロス(4ツ折・ポップアップカラークロス) フードクロス(4ツオリ・ポップアップカラークロス)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,924円
税込単価
27,416円

食品産業の現場に安心・安全・信頼のクロス。【特長】・さっとひと拭き、吸収スピー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 形状:
    シート
  • タイプ:
    ドライ
  • 用途:
    さっとひと拭き、吸収スピード抜群の使い捨てワイパー

型番

NBO3530P 解除

Loading...

製品仕様

フードクロス 4つ折りタイプ

フードクロス 4つ折りタイプ

品番カラーサイズ(mm)ケース入数
NBO2625Pピンク260×250100枚×30袋
NBO2625Bブルー260×250100枚×30袋
NBO3530Pピンク350×300100枚×24袋
NBO3530Bブルー350×300100枚×24袋

食品素材と区別しやすいよう、ピンク・ブルーの2色から選べる。

使用例

使用例

商品情報を表示

NBO3530P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
シートサイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBO3530P

4ツ折タイプ
ピンク
350×300
1ケース(100枚×24袋)

1個

24,924( 27,416円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品産業の現場に安心・安全・信頼のクロス。
【特長】
・さっとひと拭き、吸収スピード抜群の使い捨てワイパー。
・高水圧で繊維を絡めているので毛羽立ちしにくく、強度がある。
【用途】
・食品産業向け。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フードクロス(4ツ折・ポップアップカラークロス)の型番NBO3530Pのページです。
型番NBO3530Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フードクロス(4ツ折・ポップアップカラークロス)

フードクロス(4ツ折・ポップアップカラークロス)

    FTワイパーII

    FTワイパーII

      ベンコット スーパーCN

      ベンコット スーパーCN

        オイルガードジェットスパン

        オイルガードジェットスパン

          ハードワイプ 4つ折りタイプ

          ハードワイプ 4つ折りタイプ

            ペーパータオルケース 中判用 243×123×86H㎜

            ペーパータオルケース 中判用 243×123×86H㎜

              キムワイプ 150M(ケース)

              キムワイプ 150M(ケース)

                ワイパーホルダー

                ワイパーホルダー

                  キムワイプシングルホルダー

                  キムワイプシングルホルダー

                    JKワイパー 100S(ケース)

                    JKワイパー 100S(ケース)

                      キムワイプ 100L(ケース)

                      キムワイプ 100L(ケース)

                        キムワイプ 100L

                        キムワイプ 100L

                          アズワン ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)

                          アズワン ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)

                            メーカー 橋本クロス 東京硝子器械 ケニス 日本緑十字社 橋本クロス 三商 ケニス アズワン アズワン ケニス ケニス ケニス アズワン
                            通常価格 19,136円 16,560円 1,500円 3,699円 12,590円 900円 10,690円 5,613円 8,300円 14,040円 14,040円 850円 27,537円
                            通常出荷日 1日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   7日目  
                            商品タイプ 紙ウエス 不織布ウエス - 紙ウエス 紙ウエス - - 紙ウエス 紙ウエス - - - -
                            形状 シート シート - シート シート - - スタンド スタンド - - - -
                            タイプ ドライ ドライ - ドライ ドライ - - ドライ ドライ - - - -
                            用途 さっとひと拭き、吸収スピード抜群の使い捨てワイパー - - - 溶剤を付けての清掃作業や機械のメンテナンス作業、工場での油分拭き取り作業に - - - - - - - -

                            フードクロス(4ツ折・ポップアップカラークロス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NBO2625B
                            NBO2625P
                            NBO3530B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ シートサイズ(mm) 内容量

                            19,136円

                            ( 21,050円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4ツ折タイプブルー260×2501ケース(100枚×30袋)

                            19,136円

                            ( 21,050円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4ツ折タイプピンク260×2501ケース(100枚×30袋)

                            24,924円

                            ( 27,416円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4ツ折タイプブルー350×3001ケース(100枚×24袋)

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました