(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STP-960-MI
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740) ワークテーブル オリタタミタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,026円 ~ 42,827円
税込価格
27,529円 ~ 47,110円

【ワークテーブル折りタタミタイプ固定式】・軽作業、座り作業におすすめの汎用作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみ式作業台
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 脚部材質:
    スチール
  • 脚部カラー:
    アイボリー
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 2024年1月以降出荷分より、お客様組立式へ変更されます。

型番

STP-960-MI 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

設置、撤収がスムースでコンパクト

ポリエステル天板【20mm】

ワークテーブル 折りタタミタイプ 均等荷重(kg) 200 関連画像
パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。
表面硬度は3Hです。

塩ビシート天板【22mm】

ワークテーブル 折りタタミタイプ 均等荷重(kg) 200 関連画像
爪で強く押さえると跡が付きますが、弾力があるため元にもどります。
パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。

規格表

ポリエステル天板【20mm】

ワークテーブル 折りタタミタイプ 均等荷重(kg) 200 規格表

塩ビシート天板【22mm】

ワークテーブル 折りタタミタイプ 均等荷重(kg) 200 規格表2

※ご注文の際、品番後ろの□□にカラー記号を当てはめてください。

外形図

ワークテーブル 折りタタミタイプ 均等荷重(kg) 200 外形図2

使用方法・使用事例

使用事例

ワークテーブル 折りタタミタイプ 均等荷重(kg) 200 使用例

STP-1875-II使用例/折りたたんだ状態

選定サポート情報

ワークテーブル 折りタタミタイプ 均等荷重(kg) 200 選定サポート情報

型番の見方

<カラー記号>

ワークテーブル 折りタタミタイプ 均等荷重(kg) 200 選定サポート情報

ポリエステル天板【20mm】

ワークテーブル 折りタタミタイプ 均等荷重(kg) 200 選定サポート情報

塩ビシート天板【22mm】

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質詳細
天板カラー
天板厚み(mm)
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

STP-960-MI

900
600
ポリエステル
木目柄
20
817-8172
13.5
1台

1個

25,026( 27,529円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル折りタタミタイプ固定式】
・軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。
・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。
・ポリエステル天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!
・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
・ポリエステル天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉ができるので、設置/片付けがスムーズです。
・足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。

(i)ご注意

  • 2024年1月以降出荷分より、お客様組立式へ変更されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)

    折り畳み式ワークテーブル(高さ調整式)

    折り畳み式ワークテーブル(高さ調整式)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (折りタタミ高さ調整タイプH600~900)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (折りタタミ高さ調整タイプH600~900)

        UFL型折畳型作業台

        UFL型折畳型作業台

          折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様

          折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様

            折りたたみ式小型作業台

            折りたたみ式小型作業台

              作業台 ローラースタンド GTRS-200

              作業台 ローラースタンド GTRS-200

                作業台CSD100F・125F・150F・175F用フルセット手すりセット

                作業台CSD100F・125F・150F・175F用フルセット手すりセット

                  ローラースタンド

                  ローラースタンド

                    軽量作業台 WB-007

                    軽量作業台 WB-007

                      ワークベンチ PWB600

                      ワークベンチ PWB600

                        サポートローラー WRS

                        サポートローラー WRS

                          B/D ソーホース(1セット)

                          B/D ソーホース(1セット)

                            メーカー 山金工業 エスコ 山金工業 トラスコ中山 アルインコ サカエ ウィザ(旧:グレートツール) アルインコ アステージ アステージ ボッシュ アステージ BLACK AND DECKER
                            通常価格 25,026円 51,130円 38,506円 28,057円 105,418円 39,694円 3,628円 108,660円 7,141円 3,490円 27,990円 4,600円 9,460円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   4日目   3日目   2日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 折りたたみ式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 折りたたみ式作業台 折りたたみ式作業台 - 折りたたみ式作業台 その他作業台 - その他作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 折りたたみ式作業台 その他作業台 -
                            高さ (mm) 740 600~900 - 740 - 900 - - 660 760 840 160 800
                            均等荷重(kg) 200 150 150 200 - 50 - - - - 200 - 455
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - - - 本体 - -
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 完成品 - 完成品 - - - - 完成品 - -

                            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷姿を教えてください。
                            A
                            それぞれ単独に出荷される場合の目安は次のとおりです。なお、荷姿は予告なく変更される可能性があり、寸法、質量とも現時点での目安です。8-5687-01:259×130×75mm 630g、8-5687-02:250×130×75mm 590g、8-5687-03:250×130×75mm 550g

                            折りたたみ式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました