(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (高さ調整H600~850)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SVMA-960-II
中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (高さ調整H600~850) ワークテーブル800シリーズタカサチョウセイタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,972円
税込単価
56,069円

【ワークテーブル800シリーズ】・使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業ど...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SVMA-960-II 解除

Loading...

高さ調整可能なワークテーブル800シリーズ

高さ600~800mmまで変更可能。アジャスターで915mmまで変更可能。

高さ600~800mmまで変更可能。アジャスターで915mmまで変更可能。

高さ調整機構 独自の金具により25mmピッチで天板高さを調整して可能。調整はドライバー1本でできるの簡単。

高さ調整機構
独自の金具により25mmピッチで天板高さを調整して可能。調整はドライバー1本でできるの簡単。

天板のバリエーション

表面剤はメラミン化粧板、芯材はパーチクルボードで中量作業に適している。パイス等の貫通ボルトにも対応できる。表面硬度は8H。

表面材はメラミン化粧板、芯材はパーチクルボードで中量作業に適している。パイス等の貫通ボルトにも対応できる。表面硬度は8H。

パーチクルボードを芯材として表面は塩ビシート貼り。中量作業に適している。バイス取り付け対応可能。

パーチクルボードを芯材として表面は塩ビシート貼り。中量作業に適している。バイス取り付け対応可能。

商品の寸法

寸法図

寸法図

カラー記号

カラー記号

※ご注文の際、品番の-□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズW×D×H品番質量
(kg)
1800×900×600~850SVMA-1890-□□50.2
1800×750×600~850SVMA-1875-□□45.6
1800×600×600~850SVMA-1860-□□41.2
1500×900×600~850SVMA-1590-□□44.4
1500×750×600~850SVMA-1575-□□40.5
1500×600×600~850SVMA-1560-□□36.7
1200×750×600~850SVMA-1275-□□35.6
1200×600×600~850SVMA-1260-□□32.5
900×750×600~850SVMA-975-□□30.3
900×600×600~850SVMA-960-□□27.8
カラー記号

カラー記号

※ご注文の際、品番の-□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズW×D×H品番質量
(kg)
1800×900×600~850SVRA-1890-□□51.5
1800×750×600~850SVRA-1875-□□46.7
1800×600×600~850SVRA-1860-□□42.0
1500×900×600~850SVRA-1590-□□45.5
1500×750×600~850SVRA-1575-□□41.4
1500×600×600~850SVRA-1560-□□37.5
1200×750×600~850SVRA-1275-□□36.4
1200×600×600~850SVRA-1260-□□33.1
900×750×600~850SVRA-975-□□30.9
900×600×600~850SVRA-960-□□28.3

開発秘話

 

近年、作業現場は生産性や効率化を求めて立ち作業をする作業者が増えました。
結果、作業者の身長にワークテーブルが合わなくなり腰に負担を与える事になりました。
そのお困り事を解決する為に、当社はほとんどのワークテーブルのシリーズに高さを調整する機能を付けました。

商品情報を表示

SVMA-960-II の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
天板カラー
脚部カラー
天板厚み(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVMA-960-II

900
600
メラミン化粧
-
アイボリー
アイボリー
21.5
27.8

1個

50,972( 56,069円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル800シリーズ】
・使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の中量作業向け汎用作業台、基本タイプ。
・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、メラミン天板/塩ビシート天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
【特長】
・中量作業に最適な均等耐荷重800kg。高さ調整範囲:H600~850mmの間で25mmピッチで調整が可能です。
・作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
・メラミン天板:表面材にメラミン化粧板を使用。耐久性・耐水性・耐汚染性に優れ、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。
 表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい!カラー:木目柄は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすい。アイボリー色は梨地仕上げで、照明の写り込みを抑えます。
・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
・メラミン天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
・天板の芯材は全面パーチクルボードのため、たわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。
・スチール製ロングアジャスターを標準装備!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ強度抜群!天板枠が脚部支柱を抱え込む構造で、横揺れ強度の大幅アップを実現!さらに組立用ボルト数も少なく、短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
【用途】
・中量作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (高さ調整H600~850)の型番SVMA-960-IIのページです。
型番SVMA-960-IIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (高さ調整H600~850)

中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (高さ調整H600~850)

    軽量高さ調整作業台TKK6タイプ

    軽量高さ調整作業台TKK6タイプ

      中量高さ調整作業台TKTタイプ

      中量高さ調整作業台TKTタイプ

        重量高さ調整作業台TKWタイプ

        重量高さ調整作業台TKWタイプ

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H900~1200)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H900~1200)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (高さ調整移動式H750~1000)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (高さ調整移動式H750~1000)

                軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式

                軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式

                  軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm

                  軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm

                    軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm

                    軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm

                      軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型・AWMR型・AWMS型250Kgタイプ

                      軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型・AWMR型・AWMS型250Kgタイプ

                        中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                        中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                          軽量高さ調整作業台TKSタイプ(ダークグレー)

                          軽量高さ調整作業台TKSタイプ(ダークグレー)

                            メーカー 山金工業 サカエ サカエ サカエ 山金工業 山金工業 山金工業 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 49,254円 33,682円 59,674円 70,349円 26,160円 30,738円 51,908円 58,721円 41,917円 40,412円 78,677円 63,114円 31,024円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   4日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 600~850 600~800 740~1040 740~1040 600~900 900~1200 750~1000 725~925 740~940 900~1100 700~910 740~1040 740~940
                            均等荷重(kg) 800 200 400 500 200 200 160 200 200 200 250 400 200
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (高さ調整H600~850)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 高さ調整はどのようにしてやるのでしょうか?
                            A
                            独自の金具をドライバーで取り外し、丁度良い高さで再度取付けていただければ完了です。
                            Q ツナギパイプを外しての使用は可能ですか?
                            A
                            ツナギパイプの位置は変更可能ですが、取り外すと所定の強度を維持できなくなり危険です。ツナギパイプは外さずに使用してください。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SVMA-1275-II
                            SVMA-1275-MG
                            SVMA-1275-MI
                            SVMA-960-MG
                            SVMA-960-MI
                            SVMA-975-II
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 天板カラー 脚部カラー 天板厚み
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            55,654円

                            ( 61,219円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1200750メラミン化粧-アイボリーアイボリー21.535.6

                            55,654円

                            ( 61,219円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1200750メラミン化粧-木目柄グリーン21.535.6

                            57,264円

                            ( 62,990円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1200750メラミン化粧-木目柄アイボリー21.535.6

                            49,254円

                            ( 54,179円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900600メラミン化粧-木目柄グリーン21.527.8

                            50,972円

                            ( 56,069円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900600メラミン化粧-木目柄アイボリー21.527.8

                            53,146円

                            ( 58,461円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900750メラミン化粧-アイボリーアイボリー21.530.3

                            中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました