(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H900) 脚部材質スチール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SVMH-960-II
中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H900) 脚部材質スチール ワークテーブル800シリーズコテイシキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,272円 37,155円
税込単価
51,999円 40,871円

【ワークテーブル800シリーズ】・中量作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、基...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SVMH-960-II 解除

Loading...

 
カタログを表示

SVMH-960-II の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質詳細
天板カラー
脚部カラー
天板厚み(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVMH-960-II

900
600
メラミン
アイボリー
アイボリー
21.5
26.1
1台

1個

47,272円

37,155

( 40,871円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル800シリーズ】
・中量作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。
・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、メラミン天板/塩ビシート天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
【特長】
・中量作業に最適な均等耐荷重800kg。高さ900mmで立ち作業におすすめです。
・メラミン天板:表面材にメラミン化粧板を使用。耐久性・耐水性・耐汚染性に優れ、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。
 表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい!カラー:木目柄は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすい。アイボリー色は梨地仕上げで、照明の写り込みを抑えます。
・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
・メラミン天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
・天板の芯材は全面パーチクルボードのため、たわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。
・スチール製ロングアジャスターを標準装備!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ強度抜群!天板枠が脚部支柱を抱え込む構造で、横揺れ強度の大幅アップを実現!さらに組立用ボルト数も少なく、短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の4箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。
【用途】
・中量作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H900) 脚部材質スチールの型番SVMH-960-IIのページです。
型番SVMH-960-IIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H900) 脚部材質スチール

中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H900) 脚部材質スチール

    中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H740)脚部材質スチール

    中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H740)脚部材質スチール

      中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)脚部材質スチール

      中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)脚部材質スチール

        中量作業台(サイドキャビネット付)

        中量作業台(サイドキャビネット付)

          中量・重量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時800kg・3000kg(ペダル移動タイプ)

          中量・重量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時800kg・3000kg(ペダル移動タイプ)

            中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWS型300kgタイプ

            中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWS型300kgタイプ

              中量作業台(上棚付) RDW型2000kgタイプ

              中量作業台(上棚付) RDW型2000kgタイプ

                中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重800kg

                中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重800kg

                  中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWR型300kgタイプ

                  中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWR型300kgタイプ

                    ワークテーブル用架台

                    ワークテーブル用架台

                      中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型300kgタイプ

                      中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型300kgタイプ

                        中量作業台(扇形支柱・双輪キャスター付)

                        中量作業台(扇形支柱・双輪キャスター付)

                          中量作業台(薄型1段引出し付) AEWS型500kgタイプ

                          中量作業台(薄型1段引出し付) AEWS型500kgタイプ

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 46,335円 41,376円 47,027円 96,219円 99,360円 63,504円 80,390円 132,451円 48,587円 15,760円 59,590円 43,406円 47,275円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   4日目   3日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 900 740 740 740 - 885 1044 740 885 360 885 776 740
                            均等荷重(kg) 800 800 - 2000 - 300 2000 800 300 10 300 150 500
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H900) 脚部材質スチールのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            作業台
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/04
                            治具を載せて作業台として使用しました。
                            とてもしっかりしているので、安定感があります。机の重量もそこそこです。
                            作業者によって高すぎるときは、足場を設けて調整しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ツナギパイプを外しての使用は可能ですか?
                            A
                            ツナギパイプの位置は変更可能ですが、取り外すと所定の強度を維持できなくなり危険です。ツナギパイプは外さずに使用してください。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。
                            Q アジャスターのねじサイズを教えてください。
                            A
                            M12×P.1.75です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SVMH-1275-II
                            SVMH-1275-MG
                            SVMH-1275-MI
                            SVMH-960-MG
                            SVMH-960-MI
                            SVMH-975-II
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質詳細 天板カラー 脚部カラー 天板厚み
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            51,021円

                            ( 56,123円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1200750メラミンアイボリーアイボリー21.533.9-

                            51,021円

                            ( 56,123円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1200750メラミン木目柄グリーン21.533.9-

                            54,012円

                            ( 59,413円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1200750メラミン木目柄アイボリー21.533.9-

                            46,335円

                            ( 50,969円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900600メラミン木目柄グリーン21.526.1-

                            46,335円

                            ( 50,969円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900600メラミン木目柄アイボリー21.526.1-

                            49,722円

                            ( 54,694円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900750メラミンアイボリーアイボリー21.528.6-

                            中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました