【ワークテーブル800シリーズ】・中量作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基...
【ワークテーブル800シリーズ】
・中量作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。
・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、メラミン天板/塩ビシート天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
【特長】
・中量作業に最適な均等耐荷重800kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。
・メラミン天板:表面材にメラミン化粧板を使用。耐久性・耐水性・耐汚染性に優れ、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。
表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい!カラー:木目柄は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすい。アイボリー色は梨地仕上げで、照明の写り込みを抑えます。
・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
・メラミン天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
・天板の芯材は全面パーチクルボードのため、たわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。
・スチール製ロングアジャスターを標準装備!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ強度抜群!天板枠が脚部支柱を抱え込む構造で、横揺れ強度の大幅アップを実現!さらに組立用ボルト数も少なく、短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
【用途】
・中量作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H740)脚部材質スチールの型番SVM-960-IIのページです。
型番SVM-960-IIに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SVM-1275-II |
SVM-1275-MG |
SVM-1275-MI |
SVM-960-MG |
SVM-960-MI |
SVM-975-II |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 天板材質詳細 | 天板カラー | 脚部カラー | 天板厚み (mm) | 質量 (kg) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,773円 ( 56,950円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1200 | 750 | メラミン | アイボリー | アイボリー | 21.5 | 32.4 | - | |
51,773円 ( 56,950円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1200 | 750 | メラミン | 木目柄 | グリーン | 21.5 | 32.4 | - | |
51,773円 ( 56,950円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1200 | 750 | メラミン | 木目柄 | アイボリー | 21.5 | 32.4 | - | |
41,376円 ( 45,514円 ) | 1個 | - | 3日目 | 900 | 600 | メラミン | 木目柄 | グリーン | 21.5 | 24.6 | - | |
41,376円 ( 45,514円 ) | 1個 | - | 3日目 | 900 | 600 | メラミン | 木目柄 | アイボリー | 21.5 | 24.6 | - | |
52,106円 ( 57,317円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 900 | 750 | メラミン | アイボリー | アイボリー | 21.5 | 27.1 | - |