【ワークテーブル300シリーズ】・使いやすい高さにセット!軽作業・立ち作業にお...
ワークテーブル300シリーズは高さ調整が可能
品番の見方
高さ調整金具
特殊金具により25mmピッチで高さを変えられる。調整はドライバー1本で簡単。
身体に合わせて調整
作業に合わせて調整
※ご注文の際、品番の-□□にカラー番号を当てはめてください。
サイズ (W×D) | 高さH600~H900 | 高さH900~H1200 | ||
---|---|---|---|---|
品番 | 質量 (kg) | 品番 | 質量 (kg) | |
1800×900 | SWPA-1890-□□ | 35.8 | SWPAH-1890-□□ | 38.4 |
1800×750 | SWPA-1875-□□ | 32.6 | SWPAH-1875-□□ | 35.2 |
1800×600 | SWPA-1860-□□ | 30.2 | SWPAH-1860-□□ | 32.9 |
1500×900 | SWPA-1590-□□ | 31.4 | SWPAH-1590-□□ | 34.0 |
1500×750 | SWPA-1575-□□ | 29.0 | SWPAH-1575-□□ | 31.6 |
1500×600 | SWPA-1560-□□ | 27.0 | SWPAH-1560-□□ | 29.7 |
1200×750 | SWPA-1275-□□ | 26.6 | SWPAH-1275-□□ | 29.2 |
1200×600 | SWPA-1260-□□ | 24.4 | SWPAH-1260-□□ | 27.1 |
900×750 | SWPA-975-□□ | 22.6 | SWPAH-975-□□ | 25.2 |
900×600 | SWPA-960-□□ | 20.8 | SWPAH-960-□□ | 23.5 |
750×750 | SWPA-775-□□ | 20.8 | SWPAH-775-□□ | 23.4 |
600×600 | SWPA-660-□□ | 17.7 | SWPAH-660-□□ | 20.4 |
サイズ (W×D) | 高さH600~H900 | 高さH900~H1200 | ||
---|---|---|---|---|
品番 | 質量 (kg) | 品番 | 質量 (kg) | |
1800×900 | SWRA-1890-□□ | 40.2 | SWRAH-1890-□□ | 42.8 |
1800×750 | SWRA-1875-□□ | 37.2 | SWRAH-1875-□□ | 39.8 |
1800×600 | SWRA-1860-□□ | 33.8 | SWRAH-1860-□□ | 36.5 |
1500×900 | SWRA-1590-□□ | 34.8 | SWRAH-1590-□□ | 37.4 |
1500×750 | SWRA-1575-□□ | 32.8 | SWRAH-1575-□□ | 35.4 |
1500×600 | SWRA-1560-□□ | 29.0 | SWRAH-1560-□□ | 31.7 |
1200×750 | SWRA-1275-□□ | 29.6 | SWRAH-1275-□□ | 32.2 |
1200×600 | SWRA-1260-□□ | 26.0 | SWRAH-1260-□□ | 28.7 |
900×750 | SWRA-975-□□ | 24.2 | SWRAH-975-□□ | 26.8 |
900×600 | SWRA-960-□□ | 21.8 | SWRAH-960-□□ | 24.5 |
750×750 | SWRA-775-□□ | 22.2 | SWRAH-775-□□ | 24.8 |
600×600 | SWRA-660-□□ | 18.7 | SWRAH-660-□□ | 21.4 |
サイズ (W×D) | 高さH600~H900 | 高さH900~H1200 | ||
---|---|---|---|---|
品番 | 質量 (kg) | 品番 | 質量 (kg) | |
1800×900 | SWSA-1890-□□ | 48.5 | SWSAH-1890-□□ | 51.1 |
1800×750 | SWSA-1875-□□ | 45.0 | SWSAH-1875-□□ | 47.6 |
1800×600 | SWSA-1860-□□ | 41.0 | SWSAH-1860-□□ | 43.7 |
1500×900 | SWSA-1590-□□ | 42.4 | SWSAH-1590-□□ | 45.0 |
1500×750 | SWSA-1575-□□ | 39.4 | SWSAH-1575-□□ | 42.0 |
1500×600 | SWSA-1560-□□ | 36.4 | SWSAH-1560-□□ | 39.1 |
1200×750 | SWSA-1275-□□ | 34.2 | SWSAH-1275-□□ | 36.8 |
1200×600 | SWSA-1260-□□ | 30.2 | SWSAH-1260-□□ | 32.9 |
900×750 | SWSA-975-□□ | 28.4 | SWSAH-975-□□ | 31.0 |
900×600 | SWSA-960-□□ | 25.9 | SWSAH-960-□□ | 28.6 |
近年、作業現場は生産性や効率化を求めて立ち作業をする作業者が増えました。結果、作業者の身長にワークテーブルが合わなくなり腰に負担を与える事になったので、そのお困り事を解決する為に、当社はほとんどのワークテーブルのシリーズに高さを調整する機能を付けました。
Loading...
【ワークテーブル300シリーズ】
・使いやすい高さにセット!軽作業・立ち作業におすすめの汎用作業台。
・天板は3種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板/スチール天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:H900~1200mmの間で25mmピッチで調整が可能です。
・作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
・ポリエステル天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!
・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
・スチール天板:粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。
・ポリエステル天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
・スチール天板のみ、改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
【注意】
・この商品にキャスターは取付できません。
SWPAH-960-IIで型番確定
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H900~1200)の型番SWPAH-960-IIのページです。
型番SWPAH-960-IIに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SWPAH-1275-II |
SWPAH-1275-MG |
SWPAH-1275-MI |
SWPAH-960-MG |
SWPAH-960-MI |
SWPAH-975-II |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 天板材質 | 天板材質詳細 | 天板カラー | 脚部カラー | 天板厚み (mm) | トラスココード | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,875円 ( 41,663円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1200 | 750 | ポリ化粧 | - | アイボリー | アイボリー | 21 | - | 29.2 | |
37,875円 ( 41,663円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1200 | 750 | ポリ化粧 | - | 木目柄 | グリーン | 21 | - | 29.2 | |
39,890円 ( 43,879円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 1200 | 750 | ポリ化粧 | - | 木目柄 | アイボリー | 21 | - | 29.2 | |
31,327円 ( 34,460円 ) | 1個 | - | 3日目 | 900 | 600 | ポリ化粧 | - | 木目柄 | グリーン | 21 | - | 23.5 | |
31,327円 ( 34,460円 ) | 1個 | - | 3日目 | 900 | 600 | ポリ化粧 | - | 木目柄 | アイボリー | 21 | - | 23.5 | |
36,088円 ( 39,697円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 900 | 750 | ポリ化粧 | - | アイボリー | アイボリー | 21 | - | 25.2 |