(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900) (レビュー)

通常価格(税別)
26,160円 ~ 48,328円  特別価格 
税込価格
28,776円 ~ 53,161円  特別価格 
通常出荷日
3日目~
【ワークテーブル300シリーズ】
・使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台。
・天板は3種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板/スチール天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。
・作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
・ポリエステル天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!
・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
・スチール天板:粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。
・ポリエステル天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
・スチール天板のみ、改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
【注意】
・この商品にキャスターは取付できません。

(i)ご注意

  • キャスターの取り付けはできません。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    梱包用作業台
    評価 4.0満足度:4.02019/02/20
    大き目の箱に検品しながら梱包をする作業に使用したく、探していました。
    検品しながら(オリコンからダンボールへの移し替え)梱包する作業ですので高さが低めで大きめの作業台がほしかったのですが、600mmの高さで間口の大きい作業台はなかなか売っておらず、あっても値段が高いので、ちょうど良かったです。
    作業者の負担軽減、作業効率UPに繋がりました。
    耐荷重がそこまで必要としていなかったので、もう少し軽ければいう事なかったので☆4つとさせていただきます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

    ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

    ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (高さ調整移動式H750~1000)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (高さ調整移動式H750~1000)

            中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (高さ調整H600~850)

            中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (高さ調整H600~850)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H900~1200)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H900~1200)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・全面棚板付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・全面棚板付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・半面棚板付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・半面棚板付)

                      軽量作業台 TWTシリーズ

                      軽量作業台 TWTシリーズ

                        軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                        軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                          軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)

                          軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 26,160円 27,032円 28,813円 34,048円 51,908円 49,254円 30,738円 35,828円 29,600円 32,320円 39,700円 31,024円 31,276円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   18日目~   3日目~   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 600~900 600~900 900~1200 600~900 750~1000 600~850 900~1200 900~1200 600~900 900~1200 700~1000 740~940 650~950
                            均等荷重(kg) 200 150 150 150 160 800 200 150 150 150 50 200 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。