(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【ワークテーブル300シリーズ】・軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用...
パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦にならない。耐熱温度も約80℃。表面硬度は3H。
パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されている。塩ビシートの耐熱温度は約80℃。
粉体塗装を施したスチール製天板。強度と経済性に優れている。酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・マジックインキなどの耐汚染性に優れている。
木目柄、アイボリー
グリーン、アイボリー
グリーン、アイボリー
SWRCH - 1875 - IIの外観
カラー記号 : - GG
カラー記号 : - II
カラー記号 : - GI
高さH900 | |
---|---|
品番 | 質量 (kg) |
SWRHC-1890-□□ | 41.0 |
SWRHC-1875-□□ | 37.8 |
SWRHC-1860-□□ | 34.0 |
SWRHC-1590-□□ | 35.6 |
SWRHC-1575-□□ | 33.4 |
SWRHC-1560-□□ | 29.2 |
SWRHC-1275-□□ | 30.2 |
SWRHC-1260-□□ | 26.2 |
SWRHC-975-□□ | 24.8 |
SWRHC-960-□□ | 22.0 |
SWRHC-775-□□ | 22.8 |
SWRHC-660-□□ | 18.9 |
SWSHC - 1875 - IIの外観
カラー記号 : - GG
カラー記号 : - II
高さH900 | |
---|---|
品番 | 質量 (kg) |
SWSHC-1890-□□ | 49.3 |
SWSHC-1875-□□ | 45.6 |
SWSHC-1860-□□ | 41.2 |
SWSHC-1590-□□ | 43.2 |
SWSHC-1575-□□ | 40.0 |
SWSHC-1560-□□ | 36.6 |
SWSHC-1275-□□ | 34.8 |
SWSHC-1260-□□ | 30.4 |
SWSHC-975-□□ | 29.0 |
SWSHC-960-□□ | 26.1 |
Loading...
【ワークテーブル300シリーズ】
・軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台。
・天板は3種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板/スチール天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
【特長】
・軽作業に最適な全体均等耐荷重160kg(自重を含む)。高さ900mmで立ち作業におすすめです。
・ポリエステル天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!
・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
・スチール天板:粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。
・ポリエステル天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
・スチール天板のみ、改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。
・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100φストッパー付ゴムキャスター。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
【ご注意】
物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
SWPHC-775-IIで型番確定
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H900)の型番SWPHC-775-IIのページです。
型番SWPHC-775-IIに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SWPHC-1275-II |
SWPHC-1275-MG |
SWPHC-1275-MI |
SWPHC-775-MG |
SWPHC-775-MI |
SWPHC-960-II |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 天板材質詳細 | 天板カラー | 脚部カラー | 天板厚み (mm) | トラスココード | 質量 (kg) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,747円 ( 40,422円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1200 | 750 | ポリエステル | アイボリー | アイボリー | 21 | - | 27.2 | - | |
36,747円 ( 40,422円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1200 | 750 | ポリエステル | 木目柄 | グリーン | 21 | - | 27.2 | - | |
36,747円 ( 40,422円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1200 | 750 | ポリエステル | 木目柄 | アイボリー | 21 | - | 27.2 | - | |
33,936円 ( 37,330円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 750 | 750 | ポリエステル | 木目柄 | グリーン | 21 | - | 21.4 | - | |
33,093円 ( 36,402円 ) | 1個 | - | 3日目 | 750 | 750 | ポリエステル | 木目柄 | アイボリー | 21 | - | 21.4 | - | |
30,800円 ( 33,880円 ) | 1個 | - | 3日目 | 900 | 600 | ポリエステル | アイボリー | アイボリー | 21 | - | 21 | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針