【ワークテーブル300シリーズ】・軽作業、座り作業におすすめのキャスター付汎用...
キャスターは4輪ともφ100ストッパー付きゴムキャスターです。
■天板バリエーション
ポリエステル天板【20mm】
塩ビシート天板【22mm】
スチール天板【26mm】
※ご注文の際、品番後ろの-□□にカラー記号を当てはめてください。
型番の見方
<カラー記号>
Loading...
【ワークテーブル300シリーズ】
・軽作業、座り作業におすすめのキャスター付汎用作業台。
・天板は3種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板/スチール天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
【特長】
・軽作業に最適な全体均等耐荷重160kg(自重を含む)。高さ740mmで座り作業におすすめです。
・ポリエステル天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!
・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
・スチール天板:粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。
・ポリエステル天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
・スチール天板のみ、改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。
・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100φストッパー付ゴムキャスター。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
【ご注意】
物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
SWPC-660-MGで型番確定
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H740)の型番SWPC-660-MGのページです。
型番SWPC-660-MGに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SWPC-1275-MG |
SWPC-1275-MI |
SWPC-1560-II |
SWPC-660-MI |
SWPC-775-II |
SWPC-775-MG |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 天板材質詳細 | 天板カラー | 脚部カラー | 天板厚み (mm) | トラスココード | 質量 (kg) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,881円 ( 38,369円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1200 | 750 | ポリエステル | 木目柄 | グリーン | 20 | - | 25.9 | - | |
34,881円 ( 38,369円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1200 | 750 | ポリエステル | 木目柄 | アイボリー | 20 | - | 25.9 | - | |
34,960円 ( 38,456円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1500 | 600 | ポリエステル | アイボリー | アイボリー | 20 | - | 26.1 | - | |
27,947円 ( 30,742円 ) | 1個 | - | 3日目 | 600 | 600 | ポリエステル | 木目柄 | アイボリー | 20 | 817-8252 | 16.6 | - | |
31,227円 ( 34,350円 ) | 1個 | - | 3日目 | 750 | 750 | ポリエステル | アイボリー | アイボリー | 20 | 817-8253 | 20 | - | |
31,227円 ( 34,350円 ) | 1個 | - | 3日目 | 750 | 750 | ポリエステル | 木目柄 | グリーン | 20 | 817-8254 | 20 | - |