【ワークテーブル300シリーズ】・軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、収納...
大きなものでも余裕で置ける、均等耐荷重300kg。
棚板が付属しており、足元に資材等の保管が可能。
また、天板表面材の材質と色、脚部のカラーも選べるので、使い場所にあったものを選択可能。
半面棚板2段式で、座り作業も可能。
パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く、耐熱温度も約80℃と充分。表面硬度は3H。
断面図
木目柄
アイボリー
天板: 木目柄
脚部: グリーン
天板: アイボリー
脚部: アイボリー
天板: 木目柄
脚部: アイボリー
パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されている。 塩ビシートの耐熱温度は約80℃。
断面図
グリーン
アイボリー
天板: グリーン
脚部: グリーン
天板: アイボリー
脚部: アイボリー
天板: グリーン
脚部: アイボリー
粉体塗装を施したスチール製天板で、強度と経済性に優れている。酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・ マジックインキなどの耐汚染性に優れている。
断面図
グリーン
アイボリー
天板: グリーン
脚部: グリーン
天板: アイボリー
脚部: アイボリー
Loading...
【ワークテーブル300シリーズ】
・軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、収納に便利な中間半面棚板、足元に半面棚板付。
・天板は3種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板/スチール天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業におすすめです。
・ポリエステル天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!
・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
・スチール天板:粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。
・ポリエステル天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
・スチール天板のみ、改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・中間半面棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等25kg迄。
・足元に半面棚板1枚付:※半面棚板は取付位置変更は不可です。耐荷重は均等50kg迄。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
SWPH-660TS1-IIで型番確定
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元半面棚板付)脚部スチールの型番SWPH-660TS1-IIのページです。
型番SWPH-660TS1-IIに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SWPH-1275TS1-II |
SWPH-1275TS1-MG |
SWPH-1275TS1-MI |
SWPH-660TS1-MG |
SWPH-660TS1-MI |
SWPH-775TS1-II |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 天板材質詳細 | 天板カラー | 脚部カラー | 天板厚み (mm) | 質量 (kg) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,841円 ( 52,625円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1200 | 750 | ポリエステル | アイボリー | アイボリー | 21 | 35.2 | - | |
47,841円 ( 52,625円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1200 | 750 | ポリエステル | 木目柄 | グリーン | 21 | 35.2 | - | |
47,841円 ( 52,625円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1200 | 750 | ポリエステル | 木目柄 | アイボリー | 21 | 35.2 | - | |
38,028円 ( 41,831円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 600 | 600 | ポリエステル | 木目柄 | グリーン | 21 | 20.2 | - | |
38,028円 ( 41,831円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 600 | 600 | ポリエステル | 木目柄 | アイボリー | 21 | 20.2 | - | |
43,373円 ( 47,710円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 750 | 750 | ポリエステル | アイボリー | アイボリー | 21 | 25.4 | - |