(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SWP-960TS1-II
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・中間+足元半面棚板付) ワークテーブル300(コテイ チュウカンハンメン2ダン)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・中間+足元半面棚板付) SWP-960TS1-II

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,162円 32,423円
税込単価
45,278円 35,665円

【ワークテーブル300シリーズ】・軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、収納...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SWP-960TS1-II 解除

Loading...

SWP-960TS1-II の仕様・寸法情報

商品情報

バリエーション豊富なワークテーブルの品番の見方

品番の見方

品番の見方

棚板の種類

半面棚板

半面棚板
はめ込むだけの簡単設置。2枚使用で全面棚板として使用可能。
均等耐荷重 : 1枚当たり50kg

中間棚板

中間棚板
はめ込むだけの簡単設置。2枚使用で全面棚板として使用可能。
均等耐荷重 : 1枚当たり25kg

天板のバリエーション

ポリエステル天板

ポリエステル天板
パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦にならない。耐熱温度も約80℃と充分。表面硬度は3H。

塩ビシート天板

塩ビシート天板
パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽量化されている。塩ビシートの耐熱温度も約80℃。

スチール天板

スチール天板
粉体塗装を施したスチール製天板。強度と経済性に優れており、酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・マジックインキなどの耐汚染性にすぐれている。

製品仕様

カラー記号

カラー記号

※ご注文の際、品番の-□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ
(W×D)
高さH740
品番質量
(kg)
1800×900SWP- 1890TS1-□□51.9
1800×750SWP- 1875TS1-□□45.5
1800×600SWP- 1860TS1-□□38.9
1500×900SWP- 1590TS1-□□45.0
1500×750SWP- 1575TS1-□□39.4
1500×600SWP- 1560TS1-□□34.1
1200×750SWP- 1275TS1-□□34.3
1200×600SWP- 1260TS1-□□29.5
900×750SWP- 975TS1-□□28.3
900×600SWP- 960TS1-□□23.6
750×750SWP- 775TS1-□□24.4
600×600SWP- 660TS1-□□19.1
カラー記号

カラー記号

※ご注文の際、品番の-□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ
(W×D)
高さH740
品番質量
(kg)
1800×900SWR-1890TS1-□□56.5
1800×750SWR-1875TS1-□□49.4
1800×600SWR-1860TS1-□□41.9
1500×900SWR- 1590TS1-□□48.9
1500×750SWR- 1575TS1-□□42.6
1500×600SWR- 1560TS1-□□36.6
1200×750SWR- 1275TS1-□□36.8
1200×600SWR- 1260TS1-□□31.6
900×750SWR- 975TS1-□□30.2
900×600SWR- 960TS1-□□25.2
750×750SWR- 775TS1-□□26.0
600×600SWR- 660TS1-□□20.1
カラー記号

カラー記号

※ご注文の際、品番の-□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ
(W×D)
高さH740
品番質量
(kg)
1800×900SWS-1890TS1-□□62.8
1800×750SWS-1875TS1-□□56.6
1800×600SWS-1860TS1-□□49.5
1500×900SWS-1590TS1-□□54.1
1500×750SWS-1575TS1-□□48.6
1500×600SWS-1560TS1-□□43.4
1200×750SWS-1275TS1-□□41.6
1200×600SWS-1260TS1-□□35.6
900×750SWS- 975TS1-□□33.7
900×600SWS- 960TS1-□□28.9

開発秘話

 

・棚板を簡単に設置できるように下段は、はめ込み式。
・上段は脚部のスリット穴に棚受け金具を引っ掛けて棚板を乗せるだけにしました。
これにより簡単に組立ができ、不要な時には簡単に取り外しが可能になりました。

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質詳細
天板カラー
脚部カラー
天板厚み(mm)
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWP-960TS1-II

900
600
ポリエステル
アイボリー
アイボリー
20
-
23.6
1台

1個

41,162円

32,423

( 35,665円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル300シリーズ】
・軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、収納に便利な中間半面棚板、足元に半面棚板付。
・天板は3種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板/スチール天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。
・ポリエステル天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!
・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
・スチール天板:粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。
・ポリエステル天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
・スチール天板のみ、改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・中間半面棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等25kg迄。
・足元に半面棚板1枚付:※足元用の半面棚板は取付位置変更は不可です。耐荷重は均等50kg迄。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

SWP-960TS1-IIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・中間+足元半面棚板付)の型番SWP-960TS1-IIのページです。
型番SWP-960TS1-IIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・中間+足元半面棚板付)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・中間+足元半面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・中間+足元全面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・中間+足元全面棚板付)

      中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)SUP

      中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)SUP

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元半面棚板付) アイボリー

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元半面棚板付) アイボリー

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時300kg (ワンタッチ移動H740)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時300kg (ワンタッチ移動H740)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元半面棚板付)脚部スチール

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元半面棚板付)脚部スチール

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H740)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H740)

                  中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)脚部材質スチール

                  中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)脚部材質スチール

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元全面棚板付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元全面棚板付)

                      TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

                      TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

                        実験用作業台(座り・立ち作業兼用)

                        実験用作業台(座り・立ち作業兼用)

                          軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付)

                          軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付)

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 トラスコ中山 ケニス トラスコ中山
                            通常価格 37,269円 44,560円 23,477円 58,714円 38,675円 36,880円 22,036円 27,947円 27,451円 43,599円 58,327円 50,343円 27,088円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   4日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   9日目~   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 740 - 740 900 740 740 900 900 740 800 740
                            均等荷重(kg) 300 300 500 - 300 300 300 - 500 300 300 - 180
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 - 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 - 組立式

                            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・中間+足元半面棚板付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚板の高さは調整できますか。
                            A
                            下段の棚板は定位置ですが、上段棚板は25mmピッチで工具不要で簡単に調整出来ます。
                            Q ツナギパイプを外しての使用は可能ですか?
                            A
                            ツナギパイプの位置は変更可能ですが、取り外すと所定の強度を維持できなくなり危険です。ツナギパイプは外さずに使用してください。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SWP-1275TS1-II
                            SWP-1275TS1-MG
                            SWP-1275TS1-MI
                            SWP-960TS1-MG
                            SWP-960TS1-MI
                            SWP-975TS1-II
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質詳細 天板カラー 脚部カラー 天板厚み
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            49,186円

                            ( 54,105円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1200750ポリエステルアイボリーアイボリー20-34.3-

                            52,063円

                            ( 57,269円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1200750ポリエステル木目柄グリーン20-34.3-

                            49,186円

                            ( 54,105円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1200750ポリエステル木目柄アイボリー20-34.3-

                            41,162円

                            ( 45,278円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900600ポリエステル木目柄グリーン20-23.6-

                            41,162円

                            ( 45,278円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900600ポリエステル木目柄アイボリー20-23.6-

                            43,648円

                            ( 48,013円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900750ポリエステルアイボリーアイボリー20-28.3-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました