(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SWPU-660-MI
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時300kg (ワンタッチ移動H740) ワークテーブル300シリーズ ワンタッチイドウタイプ

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時300kg (ワンタッチ移動H740) SWPU-660-MI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,170円
税込単価
43,087円

【ワークテーブル300シリーズ】・固定式⇔移動式へ簡単切り替え!レイアウト変更...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 半面棚板の取り付けはできません。
  • 移動時はワークテーブルの上には物をのせないようにお願いします。
  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SWPU-660-MI 解除

Loading...

SWPU-660-MI の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

・これまで大変だったレイアウト変更が早く・ラクに・正確にできる。 ・女性一人でも素早く移動。 ・一人でわずか3分
  • これまで大変だったレイアウト変更が早く・ラクに・正確にできる。
  • 女性一人でも素早く移動。
  • 一人でわずか3分
迅速な段取りが利益を生み出す

迅速な段取りが利益を生み出す

品番の見方

品番の見方

Web動画

Web動画

寸法図(足元のツナギは奥行方向のセンター位置でのみセット可能)

寸法図(足元のツナギは奥行方向のセンター位置でのみセット可能)

操作手順

移動する場合(持ち上げるだけで移動式に変わる。)

操作1

操作1

操作2

操作2

操作3

操作3

固定する場合(持ち上げてストッパーを解除すると固定式に戻る。)

操作1

操作1

操作2

操作2

操作3

操作3

操作4

操作4

天板バリエーション

ポリエステル天板

断面図

断面図

ポリエステル化粧合板2.5mm、ペーパーコア、バーチクルボード、合板2.5mm、塩ビソフトエッジ巻き、H21mm

木目柄

木目柄

パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦にならない。

アイボリー

アイボリー

耐熱温度も約80℃と充分。表面硬度は3H。

塩ビシート天板

断面図

断面図

塩ビシート2mm、合板2.5mm、ペーパーコア、パーチクルボード、合板2.5mm、塩ビソフトエッジ巻、H22mm

グリーン

グリーン

パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽量化されている。

アイボリー

アイボリー

塩ビシートの耐熱温度は約80℃。

スチール天板

t=1.2mm、H26mm

t=1.2mm、H26mm

グリーン

グリーン

粉体塗装を施したスチール製天板。強度に優れている。

アイボリー

アイボリー

酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・マジックインキなどの耐汚染性に優れている。

開発秘話

 

現場で作業内容であったり品物の流れが変わったりと、様々な場面があると思います。
そういった環境で作業をする為に早く・楽に、を考えた商品です。

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質詳細
天板カラー
脚部カラー
天板厚み(mm)
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWPU-660-MI

600
600
ポリエステル
木目柄
アイボリー
21
817-8275
18.9
1台

1個

39,170( 43,087円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル300シリーズ】
・固定式⇔移動式へ簡単切り替え!レイアウト変更が素早く・楽にできる作業台!座り作業におすすめです。
・天板は3種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板/スチール天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重300kg(固定時)。高さ740mmで座り作業におすすめです。
・固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業ができます。
・天板を持ち上げるだけで移動式に切り替え!女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。
・キャスター:75φ4輪自在ゴムキャスターで、小回り抜群です。
・ポリエステル天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!
・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
・スチール天板:粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。
・ポリエステル天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
・スチール天板のみ、改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
【ご注意】
・キャスターをセットした状態で物を載せたり、作業を行わないでください。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
・この商品は、オプションの半面棚板は取付できません。

(i)ご注意

  • 半面棚板の取り付けはできません。
  • 移動時はワークテーブルの上には物をのせないようにお願いします。
  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

SWPU-660-MIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時300kg (ワンタッチ移動H740)の型番SWPU-660-MIのページです。
型番SWPU-660-MIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時300kg (ワンタッチ移動H740)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時300kg (ワンタッチ移動H740)

    キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

    キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

      キャスターフリー作業台 (1段引出し付)

      キャスターフリー作業台 (1段引出し付)

        キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

        キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

          軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

          軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

            軽量作業台(均等荷重~500Kg)

            軽量作業台(均等荷重~500Kg)

              軽量立ち作業台 (薄型引出し付)

              軽量立ち作業台 (薄型引出し付)

                移動作業車 均等荷重300kg

                移動作業車 均等荷重300kg

                  軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMS型250Kgタイプ

                  軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMS型250Kgタイプ

                    軽量作業台KKタイプ

                    軽量作業台KKタイプ

                      軽量立ち作業台 (上棚付)

                      軽量立ち作業台 (上棚付)

                        軽量作業台 TFAE型(引出し付 間口900mm)

                        軽量作業台 TFAE型(引出し付 間口900mm)

                          ワークテーブル用半面棚板 WTシリーズ

                          ワークテーブル用半面棚板 WTシリーズ

                            メーカー 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業
                            通常価格 38,675円 81,951円 74,249円 82,346円 31,725円 27,182円 48,217円 114,081円 89,074円 22,039円 30,060円 40,329円 4,186円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   4日目   3日目   4日目   3日目~   2日目~   4日目   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 740 740 740 - 900 880 700~910 740 1204 - -
                            均等荷重(kg) 300 500 500 500 300 150 300 300 250 350 300 300 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 完成品 組立式 組立式 組立式 組立式 -

                            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時300kg (ワンタッチ移動H740)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 固定式から移動式に返る時の操作の仕方が分かりにくいのですが。
                            A
                            写真等でわかりにくいかもわかりません。動きのある商品をメインに動画を準備しております。(上記「Web動画」から該当サイトにいく事が可能です。)そちらをご覧になって頂ければ分かり易いかと思います。
                            Q ツナギパイプを外しての使用は可能ですか?
                            A
                            ツナギパイプの位置は変更可能ですが、取り外すと所定の強度を維持できなくなり危険です。ツナギパイプは外さずに使用してください。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SWPU-1275-II
                            SWPU-1275-MG
                            SWPU-1275-MI
                            SWPU-775-II
                            SWPU-775-MG
                            SWPU-775-MI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質詳細 天板カラー 脚部カラー 天板厚み
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            49,562円

                            ( 54,518円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1200750ポリエステルアイボリーアイボリー21-28.5-

                            49,562円

                            ( 54,518円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1200750ポリエステル木目柄グリーン21-28.5-

                            46,861円

                            ( 51,547円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1200750ポリエステル木目柄アイボリー21-28.5-

                            44,572円

                            ( 49,029円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            750750ポリエステルアイボリーアイボリー21-22.7-

                            41,801円

                            ( 45,981円 )
                            1個 -

                            3日目

                            750750ポリエステル木目柄グリーン21-22.7-

                            41,801円

                            ( 45,981円 )
                            1個 -

                            3日目

                            750750ポリエステル木目柄アイボリー21-22.7-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました