(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・全面棚板付)
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・全面棚板付) (レビュー)

通常価格(税別)
35,828円 ~ 57,627円  特別価格 
税込価格
39,411円 ~ 63,390円  特別価格 
通常出荷日
3日目~
【ワークテーブル150シリーズ】
・使いやすい高さにセット!軽作業・立ち作業におすすめの汎用作業台!収納に便利な全面棚板付
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H900~1200mmの間で25mmピッチで調整が可能です
・作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます
・山金工業社独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます
・足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他

(i)ご注意

  • この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・全面棚板付)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品の検査業務
    評価 4.0満足度:4.02018/06/07
    作業は機械系部品の検品作業です。
    作業効率と健康を考え、立ち作業に変更する為購入しました。
    作業者の身長差が結構あるので、高さ調整出来るのは便利です。
    ただ、昇降タイプだともっと良かったな(価格が上がりますが)と思います。全面棚板付は強度もあり、検査用ファイルをのせるなどして、重宝しています。机の表面がきれいなのでそのままでは滑ります。マットひいて作業しています。コストパフォーマンス的には良い商品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・全面棚板付)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・全面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・半面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・半面棚板付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

          ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

          ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

                電動昇降式ワークデスク リノリューム天板

                電動昇降式ワークデスク リノリューム天板

                  AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト

                  AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト

                    SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                    SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                      TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

                      TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

                        TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

                        TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

                          TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色

                          TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 35,828円 32,320円 28,813円 34,048円 27,032円 29,600円 26,160円 151,855円 62,700円 48,210円 48,062円 49,728円 59,512円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   9日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 900~1200 900~1200 900~1200 600~900 600~900 600~900 600~900 650~1300 954~1254 719~1019 718~1018 718~1018 650~950
                            均等荷重(kg) 150 150 150 150 150 150 200 100 150 80 80 80 150
                            天板材質 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 ポリ化粧 メラミン化粧 - リノリューム張 - スチール リノリューム張 リノリューム張 リノリューム張
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。