(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ
  • 数量スライド割引

ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
27,032円 ~ 45,832円
税込価格
29,735円 ~ 50,415円
通常出荷日
3日目~
【ワークテーブル150シリーズ】
・使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台、基本タイプ。
・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。
・作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。

(i)ご注意

  • この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    作業台
    評価 5.0満足度:5.02019/07/26
    安定性も高く、高さ調節で座り作業から立ち作業まで使用できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産
    評価 5.0満足度:5.02019/06/24
    ガタツキも無く、組み立ても容易で
    使用に問題ありません
    価格も安価であり重宝しています

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品の検査台として使用
    評価 5.0満足度:5.02018/06/13
    自動車部品(プラスチック製品)を扱っているので検査台として使用しています。他のメーカーに比べて安いこと、高さが調整できることで選びました。実際に使ってみると作業者ごとに簡単に高さが調節できてるのが良いです。組み立ても楽にできましたし、持ち運びも軽かったです。小型の部品しか載せてませんが、重いものは載せられなさそうな感じがします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・半面棚板付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・半面棚板付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・全面棚板付)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・全面棚板付)

              TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

              TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

                SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                  TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

                  TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

                    軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

                    軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

                      軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

                      軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

                        TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色

                        TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色

                          電動昇降式ワークデスク リノリューム天板

                          電動昇降式ワークデスク リノリューム天板

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 27,032円 29,600円 34,048円 32,320円 28,813円 35,828円 48,062円 48,210円 49,728円 45,047円 59,799円 59,512円 151,855円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   4日目~   4日目   3日目~   3日目~   4日目   9日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台
                            高さ (mm) 600~900 600~900 600~900 900~1200 900~1200 900~1200 718~1018 719~1019 718~1018 740~1040 725~925 650~950 650~1300
                            均等荷重(kg) 150 150 150 150 150 150 80 80 80 300 200 150 100
                            天板材質 ポリ化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 リノリューム張 スチール リノリューム張 - - リノリューム張 リノリューム張
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。