(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUPA-660T-WW
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き) ワークテーブル150 タカサチョウセイタイプ

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き) SUPA-660T-WW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,600円
税込単価
32,560円

【ワークテーブル150シリーズ】・使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業ど...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

型番

SUPA-660T-WW 解除

Loading...

SUPA-660T-WW の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ワークテーブル150シリーズの外観
耐荷重の新基準、軽作業には充分
  • 無駄を省いたジャストECOモデル。
  • 軽作業に最適な均等耐荷重150kg。
  • 強度を確保しながらコストダウン。
デザイン性と機能性
  • ホワイトを基調としたシンプルデザイン。作業現場のみならず、オフィスでの使用もおすすめ。
  • 豊富なオプション類の充実により、あらゆる作業環境に対応。
品番の見方
品番の見方
天枠突き当て方式
天枠突き当て方式

横揺れの原因となる天枠と鳥居脚の接合部分。独自の形状により少ないボルトで横揺れを防止し、組立スピードの大幅アップを実現。

低圧メラミン化粧板

表面に凹凸のある摩擦抵抗の少ない低圧メラミン化粧板を採用。耐熱温度も約80℃と一般的な作業としては充分。

表面に凹凸のある摩擦抵抗の少ない低圧メラミン化粧板を採用。耐熱温度も約80℃と一般的な作業としては充分。

低圧メラミン化粧板、20mm、パーチクルボード、VSシート、硬質エッジ(粘着)

低圧メラミン化粧板、20mm、パーチクルボード、VSシート、硬質エッジ(粘着)

セット位置が自由なツナギパイプ

中央にセットした場合
中央にセットした場合
後方にセットした場合
後方にセットした場合

ツナギの位置は前後方向の自由な位置に設置可能。座り作業でも足元が広々使える。

座り作業も立ち作業にも対応可能の作業台

SUPA - 1875T - WWの外観

 

SUPA - 1875T - WWの外観

 

寸法図

ワークテーブル150シリーズの寸法図

 

ワークテーブル150シリーズの寸法図

 

サイズ(W×D)品番質量(kg)
1800×900SUPA-1890T-WW49.0
1800×750SUPA-1875T-WW42.9
1800×600SUPA-1860T-WW37.4
1800×450SUPA-1845TWW※33.8
1500×750SUPA-1575T-WW37.6
1500×600SUPA-1560T-WW32.8
1500×450SUPA-1545T-WW※29.7
1200×750SUPA-1275T-WW32.1
1200×600SUPA-1260T-WW28.2
1200×450SUPA-1245T-WW※25.6
900×750SUPA-975T-WW26.8
900×600SUPA-960T-WW23.7
900×450SUPA-945T-WW※21.5
750×750SUPA-775T-WW24.3
600×600SUPA-660T-WW19.3

開発秘話

 

近年、作業現場は生産性や効率化を求めて立ち作業をする作業者が増えました。結果、作業者の身長にワークテーブルが合わなくなり腰に負担を与える事になりました。そのお困り事を解決する為に、当社はほとんどのワークテーブルのシリーズに高さを調整する機能を付けました。

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUPA-660T-WW

600
600
817-8204
19.3

1個

29,600( 32,560円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル150シリーズ】
・使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台!収納に便利な半面棚板付。
・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。
・作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元に半面棚板1枚付です。半面の為、座り作業時に足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。

(i)ご注意

  • この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

SUPA-660T-WWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)の型番SUPA-660T-WWのページです。
型番SUPA-660T-WWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

    ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

    ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・半面棚板付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・半面棚板付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・全面棚板付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・全面棚板付)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm)

              軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

              軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

                軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

                軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

                  SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                  SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                    TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

                    TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

                      TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

                      TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

                          軽量セルワーク作業台

                          軽量セルワーク作業台

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 サカエ
                            通常価格 29,600円 27,032円 34,048円 32,320円 35,828円 28,813円 45,047円 59,799円 48,210円 49,728円 48,062円 26,160円 21,846円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目~   4日目   4日目   3日目~   3日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) ライン作業台
                            高さ (mm) 600~900 600~900 600~900 900~1200 900~1200 900~1200 740~1040 725~925 719~1019 718~1018 718~1018 600~900 -
                            均等荷重(kg) 150 150 150 150 150 150 300 200 80 80 80 200 -
                            天板材質 メラミン化粧 ポリ化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 - - スチール リノリューム張 リノリューム張 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            作業台として
                            評価 5.0満足度:5.02017/09/27
                            高さをH600mから調整できるワークテーブルは、このシリーズの他になかなかありません。天板の種類や棚板のオプションもいろいろ付けられて重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 高さ調整はどのようにして行うのでしょうか?
                            A
                            支柱(脚)のボルトを外しインナー部分を抜き差しする事で調整出来ます。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUPA-1545T-WW
                            SUPA-1560T-WW
                            SUPA-1575T-WW
                            SUPA-775T-WW
                            SUPA-945T-WW
                            SUPA-960T-WW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量
                            (kg)

                            36,640円

                            ( 40,304円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1500450-29.7

                            40,421円

                            ( 44,463円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1500600-32.8

                            42,342円

                            ( 46,576円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1500750-37.6

                            32,793円

                            ( 36,072円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            750750-24.3

                            31,598円

                            ( 34,758円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900450-21.5

                            30,960円

                            ( 34,056円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900600-23.7

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました