(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUPA-660TT-WW
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付) ワークテーブル150 タカサチョウセイタイプ

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付) SUPA-660TT-WW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,048円
税込単価
37,453円

【ワークテーブル150シリーズ】・使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業ど...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SUPA-660TT-WW 解除

Loading...

SUPA-660TT-WW の仕様・寸法情報

商品情報

天板を使いやすい高さにセットすることが可能!

SUPA-1875TT-WW

SUPA-1875TT-WW

ムダを省いたジャストECOモデル。
軽作業や工程作業などに最適で均等耐荷重150kgながら、コストダウンを実現。
ホワイトを基調としたシンプルデザインで、作業現場のみならず、オフィスでの使用にもおすすめ。

注意・禁止事項

  • この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので、予めご了承ください。
品番の見方

品番の見方

天枠突き当て方式

天板突き当て方式

横揺れの原因となる天枠と鳥居脚の接合部分。ヤマテック独自の形状により、少ないボルトで横揺れを防止し、組立てスピードの大幅アップを実現。

低圧メラミン天板

表面の凹凸により摩擦係数が小さく、照明の反射も抑えられています。表面硬度は7Hと一般的な作業としては充分です。

ポリウレタンエンボスシート貼り天板
ポリウレタンエンボスシート貼り天板の断面図

セット位置が自由なツナギパイプ

ツナギ位置は前後方向の自由な位置に設置可能。座り作業でも足もとが広々使える。

中央にセットした場合。

中央にセットした場合。

後方にセットした場合。

後方にセットした場合。

開発秘話

 

お客様より「200kgや300kgも載せないよ」「荷重が低くてもいいので安い物はないでしょうか」との声を多く頂き、開発された商品です。

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUPA-660TT-WW

600
600
21

1個

34,048( 37,453円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル150シリーズ】
・使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台!収納に便利な全面棚板付。
・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。
・作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。

(i)ご注意

  • この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

SUPA-660TT-WWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)の型番SUPA-660TT-WWのページです。
型番SUPA-660TT-WWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

      ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

      ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・全面棚板付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・全面棚板付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・半面棚板付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・半面棚板付)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

                軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

                軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

                  電動昇降式ワークデスク リノリューム天板

                  電動昇降式ワークデスク リノリューム天板

                    軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

                    軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

                      TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

                      TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

                        SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                        SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                          TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

                          TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 34,048円 29,600円 27,032円 35,828円 32,320円 28,813円 26,160円 45,047円 151,855円 59,799円 48,062円 48,210円 49,728円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   9日目   3日目~   4日目   4日目~   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 600~900 600~900 600~900 900~1200 900~1200 900~1200 600~900 740~1040 650~1300 725~925 718~1018 719~1019 718~1018
                            均等荷重(kg) 150 150 150 150 150 150 200 300 100 200 80 80 80
                            天板材質 メラミン化粧 メラミン化粧 ポリ化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 - - リノリューム張 - リノリューム張 スチール リノリューム張
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 工具不要で簡単に高さを調整できる物はないでしょうか?
                            A
                            ハンドル式で昇降するタイプもあります。別途カタログでご紹介いたします。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUPA-1575TT-WW
                            SUPA-1860TT-WW
                            SUPA-1875TT-WW
                            SUPA-775TT-WW
                            SUPA-960TT-WW
                            SUPA-975TT-WW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 質量
                            (kg)

                            47,280円

                            ( 52,008円 )
                            1個 -

                            3日目

                            150075042.4

                            46,880円

                            ( 51,568円 )
                            1個 -

                            3日目

                            180060042.1

                            50,293円

                            ( 55,322円 )
                            1個 -

                            3日目

                            180075048.7

                            36,524円

                            ( 40,176円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            75075026.9

                            40,591円

                            ( 44,650円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            90060026

                            36,614円

                            ( 40,275円 )
                            1個 -

                            3日目

                            90075029.6

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました