(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUPH-775F-WW
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚付) ワークテーブル150(コテイシキ チュウカンタナイタツキ)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚付) SUPH-775F-WW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,177円 28,328円
税込単価
38,695円 31,161円

【ワークテーブル150シリーズ】・軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台!収納...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    950
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    メラミン化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    低圧メラミン天板
  • 脚部材質:
    スチール
  • 天板カラー:
    シルキーホワイト
  • 脚部カラー:
    シルキーホワイト
  • 仕様詳細:
    中間棚付
  • 昇降ピッチ(mm):
    中間棚:25
  • 内容量:
    1台

型番

SUPH-775F-WW 解除

Loading...

SUPH-775F-WW の仕様・寸法情報

商品情報

立ち作業向きな中間棚板付き作業台

梱包作業や検品作業等、様々な軽作業に対応。 ホワイトを基調としたデザインで、作業現場だけでなくオフィスでも使いやすい。

梱包作業や検品作業等、様々な軽作業に対応。
ホワイトを基調としたデザインで、作業現場だけでなくオフィスでも使いやすい。

  • 立ち作業に最適な高さ950mm。均等耐荷重150kg。
  • 天板には、表面に凹凸のある摩擦抵抗の少ない低圧メラミン化粧板を採用。耐熱温度は約80℃。
  • 中間棚板付き。脚部のスリット部分で、中間棚の高さを25mmピッチで調整可能。
  • 左右の脚をつなぐパイプは前後にスライドし自由な位置にセットできるため、足元が広々とした状態で使用可能。
  • 寸法バリエーションは全17種類。作業スペースや使用人数によって選択可能。
  • 他シリーズより少ないボルトで横揺れ防止と組み立て時間の短縮を実現。
表面に凹凸のある摩擦抵抗の少ない低圧メラミン化粧板を採用。耐熱温度も約80℃と一般的な作業としては充分。
低圧メラミン化粧板、20mm、パーチクルボード、VSシート、硬質エッジ(粘着)

製品仕様

サイズ(W×D)品番質量(kg)
1800×900SUPH-1890F-WW58.1
1800×750SUPH-1875F-WW51.1
1800×600SUPH-1860F-WW42.7
1800×450SUPH-1845F-WW35.7
1500×750SUPH-1575F-WW44.3
1500×600SUPH-1560F-WW37.1
1500×450SUPH-1545F-WW31.2
1200×900SUPH-1290F-WW43.8
1200×750SUPH-1275F-WW37.3
1200×600SUPH-1260F-WW31.3
1200×450SUPH-1245F-WW26.4
900×900SUPH-990F-WW35.6
900×750SUPH-975F-WW30.4
900×600SUPH-960F-WW25.7
900×450SUPH-945F-WW21.6
750×750SUPH-775F-WW26.0
600×600SUFH-660F-WW19.9
正面寸法図

正面寸法図
SUPH-1890F-WW、SUPH-1875F-WW、SUPH-1860F-WW、SUPH-1845F-WW

正面寸法図

正面寸法図
SUPH-1575F-WW、SUPH-1560F-WW、SUPH-1545F-WW

正面寸法図

正面寸法図
SUPH-1290F-WW、SUPH-1275F-WW、SUPH-1260F-WW、SUPH-1245F-WW

正面寸法図

正面寸法図
SUPH-990F-WW、SUPH-975F-WW、SUPH-960F-WW、SUPH-945F-WW

正面寸法図

正面寸法図
SUPH-775F-WW

正面寸法図

正面寸法図
SUPH-660F-WW

側面寸法図(全サイズ共通)

側面寸法図(全サイズ共通)

 

開発秘話

 

お客様が負担であろう組立を出来る限り短時間で簡単に出来るようにしよう!
と言う考えに基づき山金工業社の独自構造である「天枠付き当て方式」と言う構造を開発しボルトの本数を減らし尚且つボルト本数を減らすことによっての商品の横揺れを防止する事が出来ました。
それによって組立時間の短縮につながりお客様に喜んで頂いております。

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUPH-775F-WW

750
750
-
-
26
1台

1個

35,177円

28,328

( 31,161円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル150シリーズ】
・軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台!収納に便利な中間棚付、基本タイプ
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ950mmで立ち作業におすすめです
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます
・山金工業社独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元の空間を広々使用できます
・中間棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等50kg迄
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他

カタログ

Loading...

SUPH-775F-WWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚付)の型番SUPH-775F-WWのページです。
型番SUPH-775F-WWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚付)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・キャビネット付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・キャビネット付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・ワイド引出し付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・ワイド引出し付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・ワイド引出し・半面棚板付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・ワイド引出し・半面棚板付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・半面棚板付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・半面棚板付)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・全面棚板付)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・全面棚板付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・全面棚板付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・全面棚板付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・ワイド引出し・全面棚板付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・ワイド引出し・全面棚板付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット・全面棚板付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット・全面棚板付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・キャビネット・半面棚板付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・キャビネット・半面棚板付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・全面棚板付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・全面棚板付)

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 31,139円 30,480円 37,200円 39,150円 33,753円 19,403円 39,118円 24,747円 41,033円 39,190円 31,961円 35,890円 38,594円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 950 950 950 950 950 950 740 950 950 740 740 950 950
                            均等荷重(kg) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
                            天板材質 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 中間棚板の位置は任意で決める事は出来ますか。
                            A
                            できません。但し25mmピッチで調整は出来ます。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUPH-1290F-WW
                            SUPH-1545F-WW
                            SUPH-1560F-WW
                            SUPH-945F-WW
                            SUPH-960F-WW
                            SUPH-975F-WW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            41,386円

                            ( 45,525円 )
                            1個 -

                            3日目

                            12009004573581479375-43.8-

                            42,551円

                            ( 46,806円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1500450--31.2-

                            41,028円

                            ( 45,131円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1500600--37.1-

                            31,250円

                            ( 34,375円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900450--21.6-

                            37,109円

                            ( 40,820円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900600--25.7-

                            36,605円

                            ( 40,266円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900750--30.4-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました