(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUP-1860WT-WW
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・半面棚板付) ワークテーブル150(コテイ ハンメンタナイタ/ワイド)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・半面棚板付) SUP-1860WT-WW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,841円
税込単価
61,425円

【ワークテーブル150シリーズ】・軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台!長尺...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    メラミン化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    低圧メラミン天板
  • 脚部材質:
    スチール
  • 天板カラー:
    シルキーホワイト
  • 脚部カラー:
    シルキーホワイト
  • 仕様詳細:
    ワイド引出し付/半面棚板付
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SUP-1860WT-WW 解除

Loading...

SUP-1860WT-WW の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

梱包作業や検品作業等、様々な軽作業に対応。

梱包作業や検品作業等、様々な軽作業に対応。

  • 座り作業に最適な高さ740mm。
  • ワイド引き出し付きで長尺物の収納に便利。引き出しの開口率は100%のため、奥まで一目で確認可能。
  • 半面棚板付き。足元の棚板に作業資材を保管可能。
  • ホワイトを基調としたデザインで、作業現場だけでなくオフィスでも使いやすい。
  • 寸法バリエーションは全部で11種類。作業スペースや使用人数によって選択可能。
品番の見方

品番の見方

天枠突き当て方式

天枠突き当て方式

横揺れの原因となる天枠と鳥居脚の接合部分。ヤマテック社独自の形状により、少ないボルトで横揺れを防止し、組立てスピードの大幅UPを実現しました。

低圧メラミン天板

表面に凹凸のある摩擦抵抗の少ない低圧メラミン化粧板を採用。耐熱温度も約80℃と一般的な作業としては充分。

表面の凹凸により摩擦係数が小さく、照明の反射も抑えられています。表面硬度は7Hと一般的な作業としては充分です。

低圧メラミン化粧板、20mm、パーチクルボード、VSシート、硬質エッジ(粘着)

低圧メラミン天板、19mm、パーチクルボード、VSシート、硬質エッジ(接着)

セット位置が自由なツナギパイプ

中央にセットした場合

中央にセットした場合

後方にセットした場合

後方にセットした場合

ツナギ位置は前後方向の自由な位置にセットできます。座り作業でも足元が広々使えます。

サイズ(W×D)品番質量(kg)
1800×900SUP-1890WT-WW59.1
1800×750SUP-1875WT-WW53.2
1800×600SUP-1860WT-WW47.9
1500×750SUP-1575WT-WW45.7
1500×600SUP-1560WT-WW41.1
1200×900SUP-1290WT-WW43.3
1200×750SUP-1275WT-WW37.9
1200×600SUP-1260WT-WW34.1
900×900SUP-990WT-WW34.7
900×750SUP-975WT-WW30.3
900×600SUP-960WT-WW27.3
正面寸法図

正面寸法図

SUP-1890WT-WW、SUP-1875WT-WW、SUP-1860WT-WW

正面寸法図

正面寸法図

SUP-1575WT-WW、SUP-1560WT-WW

正面寸法図

正面寸法図

SUP-1290WT-WW、SUP-1275WT-WW、SUP-1260WT-WW

正面寸法図

正面寸法図

SUP-990WT-WW、SUP-975WT-WW、SUP-960WT-WW

側面寸法図(全サイズ共通)

側面寸法図(全サイズ共通)

 

開発秘話

 

お客様が負担であろう組立を出来る限り短時間で簡単に出来るようにしよう!
と言う考えに基づき山金工業社の独自構造である「天枠付き当て方式」と言う構造を開発
しボルトの本数を減らし尚且つボルト本数を減らすことによっての商品の横揺れを
防止する事が出来ました。それによって組立時間の短縮につながりお客様に喜んで
頂いております。

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUP-1860WT-WW

1800
600
-
47.9
1台

1個

55,841( 61,425円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル150シリーズ】
・軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台!長尺物の収納に便利なワイド引出し、半面棚板付
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます
・山金工業社独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます
・足元に半面棚板1枚付です。半面の為、座り作業時に足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄
・ワイド引出しはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです
・ワイド引出し耐荷重:均等10kg迄。鍵無し。仕切板の取付不可
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他

(i)ご注意

  • この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

Loading...

SUP-1860WT-WWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・半面棚板付)の型番SUP-1860WT-WWのページです。
型番SUP-1860WT-WWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・半面棚板付)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・半面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット・半面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット・半面棚板付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・半面棚板付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・半面棚板付)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚付)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚付)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・半面棚板付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・半面棚板付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・全面棚板付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・全面棚板付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・半面棚板付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・半面棚板付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・ワイド引出し・半面棚板付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・ワイド引出し・半面棚板付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825)

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 35,014円 32,987円 31,961円 29,040円 21,956円 32,184円 21,212円 33,753円 24,358円 30,444円 34,372円 39,150円 24,779円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 740 740 950 740 740 950 740 826 740 950 826
                            均等荷重(kg) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 - 150 150 -
                            天板材質 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 - メラミン化粧 - - メラミン化粧 メラミン化粧 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・半面棚板付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚板はビス止めでしょうか?
                            A
                            違います。はめ込むだけなので、邪魔になる場合は誰でも外す事が出来ます。また外した場合でも強度的には何ら問題ありません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUP-1290WT-WW
                            SUP-1560WT-WW
                            SUP-1575WT-WW
                            SUP-1875WT-WW
                            SUP-1890WT-WW
                            SUP-960WT-WW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            47,253円

                            ( 51,978円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1200900457358147957343.3-

                            50,241円

                            ( 55,265円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1500600-41.1-

                            52,134円

                            ( 57,347円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1500750-45.7-

                            58,240円

                            ( 64,064円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1800750-53.2-

                            64,420円

                            ( 70,862円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800900-59.1-

                            35,014円

                            ( 38,515円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900600-27.3-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました