【ワークテーブル150シリーズ】・軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台!収納...
SUP-1875F-WW
ムダを省いたジャストECOモデル。
軽作業や工程作業などに最適で均等耐荷重150kgながら、コストダウンを実現。
ホワイトを基調としたシンプルデザインで、作業現場のみならず、オフィスでのご使用もおすすめです。
この商品の脚にはスリット穴があり、中間棚の高さを25mmピッチで自由に調整可能。
品番の見方
横揺れの原因となる天枠と鳥居脚の接合部分。ヤマテック社独自の形状により、少ないボルトで横揺れを防止し、組立てスピードの大幅UPを実現しました。
表面の凹凸により摩擦係数が小さく、照明の反射も抑えられています。表面硬度は7Hと一般的な作業としては充分です。
ツナギ位置は前後方向の自由な位置にセットできます。座り作業でも足元が広々使えます。
中央にセットした場合。
後方にセットした場合。
お客様より「200kgや300kgも載せないよ」「荷重が低くてもいいので安い物はないでしょうか」との声を多く頂き、開発された商品です。
Loading...
【ワークテーブル150シリーズ】
・軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台!収納に便利な中間棚付、基本タイプ
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます
・山金工業社独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元の空間を広々使用できます
・中間棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等50kg迄
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他
SUP-945F-WWで型番確定
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚付)の型番SUP-945F-WWのページです。
型番SUP-945F-WWに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SUP-1290F-WW |
SUP-1545F-WW |
SUP-1560F-WW |
SUP-960F-WW |
SUP-975F-WW |
SUP-990F-WW |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | JANコード | トラスココード | 質量 (kg) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,266円 ( 44,293円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1200 | 900 | 4573581479313 | - | 42.2 | - | |
38,068円 ( 41,875円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1500 | 450 | - | - | 29.9 | - | |
42,272円 ( 46,499円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1500 | 600 | - | - | 35.8 | - | |
32,184円 ( 35,402円 ) | 1個 | - | 3日目 | 900 | 600 | - | - | 24.4 | - | |
40,461円 ( 44,507円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 900 | 750 | - | - | 29 | - | |
35,334円 ( 38,867円 ) | 1個 | - | 3日目 | 900 | 900 | 4573581479320 | - | 34 | - |