(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUP-660TTF-WW
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・全面棚板付) ワークテーブル150 コテイシキ H740mm

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・全面棚板付) SUP-660TTF-WW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,101円
税込単価
40,811円

【ワークテーブル150シリーズ】・軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台!収納...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    メラミン化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    低圧メラミン天板
  • 脚部材質:
    スチール
  • 天板カラー:
    シルキーホワイト
  • 脚部カラー:
    シルキーホワイト
  • 仕様詳細:
    中間棚付/全面棚板付
  • 昇降ピッチ(mm):
    中間棚:25
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SUP-660TTF-WW 解除

Loading...

SUP-660TTF-WW の仕様・寸法情報

商品情報

天板下のデッドスペースを有効活用!

SUP-1875TTF-WW

SUP-1875TTF-WW

ムダを省いたジャストECOモデル。
軽作業や工程作業などに最適で均等耐荷重150kgながら、コストダウンを実現。
ホワイトを基調としたシンプルデザインで、作業現場のみならず、オフィスでの使用にもおすすめ。
この商品の脚にはスリット穴があり、中間棚の高さを25mmピッチで自由に調整可能。

品番の見方

品番の見方

天枠突き当て方式

天板突き当て方式

横揺れの原因となる天枠と鳥居脚の接合部分。ヤマテック社独自の形状により、少ないボルトで横揺れを防止し、組立てスピードの大幅UPを実現しました。

低圧メラミン天板

表面の凹凸により摩擦係数が小さく、照明の反射も抑えられています。表面硬度は7Hと一般的な作業としては充分です。

低圧メラミン化粧板
低圧メラミン化粧板の断面図

セット位置が自由なツナギパイプ

ツナギ位置は前後方向の自由な位置にセットできます。座り作業でも足元が広々使えます。

中央にセットした場合。

中央にセットした場合。

後方にセットした場合。

後方にセットした場合。

開発秘話

 

お客様より「200kgや300kgも載せないよ」「荷重が低くてもいいので安い物はないでしょうか」との声を多く頂き、開発された商品です。

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUP-660TTF-WW

600
600
-
22
1台

1個

37,101( 40,811円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル150シリーズ】
・軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台!収納に便利な中間棚板、足元に全面棚板付
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます
・山金工業社独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます
・中間棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等50kg迄
・足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板、取付位置変更は不可)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

Loading...

SUP-660TTF-WWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・全面棚板付)の型番SUP-660TTF-WWのページです。
型番SUP-660TTF-WWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・全面棚板付)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・全面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・キャビネット・全面棚板付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・キャビネット・全面棚板付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・全面棚板付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・全面棚板付)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット・半面棚板付)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット・半面棚板付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・半面棚板付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・半面棚板付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・キャビネット・半面棚板付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・キャビネット・半面棚板付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・全面棚板付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・全面棚板付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット・全面棚板付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット・全面棚板付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し付)

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 37,101円 24,358円 32,184円 38,919円 30,444円 19,403円 32,987円 35,014円 21,212円 35,890円 39,118円 39,190円 29,040円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 740 950 826 950 740 740 740 950 740 740 740
                            均等荷重(kg) 150 150 150 150 - 150 150 150 150 150 150 150 150
                            天板材質 メラミン化粧 - メラミン化粧 メラミン化粧 - メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 - メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・全面棚板付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚板の位置は自由に設定できますか?
                            A
                            下段の棚板は両側の脚部に載せるだけなので位置は決まっていますが、中間の棚板は脚部にスリットが入っており25㎜ピッチで位置を設定できます。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUP-1560TTF-WW
                            SUP-1575TTF-WW
                            SUP-1860TTF-WW
                            SUP-775TTF-WW
                            SUP-960TTF-WW
                            SUP-975TTF-WW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            51,251円

                            ( 56,376円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1500600-43.6-

                            53,942円

                            ( 59,336円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1500750-52.5-

                            52,458円

                            ( 57,704円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1800600-50.8-

                            40,402円

                            ( 44,442円 )
                            1個 -

                            3日目

                            750750-29.8-

                            38,996円

                            ( 42,896円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900600-29-

                            40,350円

                            ( 44,385円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900750-34.6-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました