(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUP-775-WW
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740) ワークテーブル150(コテイシキ)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740) SUP-775-WW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,375円
税込単価
21,313円

【ワークテーブル150シリーズ】・軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    低圧メラミン化粧板
  • 脚部材質:
    スチール
  • 天板カラー:
    シルキーホワイト
  • 脚部カラー:
    シルキーホワイト
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。
  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。

型番

SUP-775-WW 解除

Loading...

SUP-775-WW の仕様・寸法情報

商品情報

座り作業に最適な高さ740mmで均等耐荷重150kg!軽作業に最適な軽量作業台

ホワイトを基調としたシンプルデザイン

ホワイトを基調としたシンプルデザイン

作業現場のみならずオフィスでの使用にも最適。
15種類の寸法バリエーションがあり、設置場所や作業スペースに合わせての選択が可能。
両サイドの脚をつなぐパイプは任意の位置で取付可能なので座った時にも邪魔にならず、足元も広々。
天板表面の耐熱温度は約80℃と一般的な作業としては充分な、低圧メラミン化粧板を採用。

低圧メラミン化粧板
低圧メラミン化粧板の断面図

商品の安全性向上への取り組み

お客様に安心してお使いいただけるよう、商品の安全性向上のためのテストを行っています。
JISで定められた試験方法に加え、お客様が実際にお使いになる場面を想定した試験や、商品の破壊に至るまでの試験データを蓄積しており、これらの試験データを「開発段階での閉ざされたデータ」とせずに、「お客様からのお問合せやお客様が不安に思われることにお応えし活用できる生きたデータ」とするための追求を行っています。

静的垂直力強度試験 持続垂直力

一般的に言う「均等耐荷重試験」。

試験内容と試験風景

試験内容と試験風景

JIS S 1031:2004 10.2 a) 3) 準拠

甲板(天板)上に指定の重量のおもり(カタログ表示の120%)を等分布載荷し、7日間放置後、甲板中央部において負荷中のたわみ量を測定し支持間距離に対するたわみ率を算出する。
その後、おもりを取り除いて残留たわみ量を測定し、たわみ率を算出する。

判定基準

たわみ率=たわみ量÷支持間距離

荷重時のたわみ率 1.0%以下
残留たわみ率 0.3%以下

静的垂直力強度試験 主作業面

一般的に言う「集中荷重試験」。

試験内容

試験内容

試験風景

試験風景

JIS S 1031:2004 10.2 a)1)準用

甲板上に指定の当て板を介し、設定した力を垂直に10秒間×10回加える。
甲板中央部において負荷中のたわみ量を測定し支持間距離に対するたわみ率を算出する。
当て板はJIS準拠の直径100mmの他、数種類のサイズを用いて測定する。
力を除いた後、使用上支障のある破損及び変形を確認する。

判定基準

力を除いた後、使用上支障のある破損及び変形がないこと。
各最大たわみ量はデータとして確認する。

静的水平力強度試験

一般的に言う「横揺れ試験」。

試験内容

試験内容

試験風景

試験風景

JIS S 1031:2004 10.2 b)準用

甲板上に転倒防止用のおもりを均等に載荷する。(最大100kg)
甲板各辺の中心線方向に指定の力(折り畳みテーブルは300N、それ以外は450Nを10秒間×10回加え変位量を測定する。力を除いた後、使用上支障のある破損及び変形を確認する。

判定基準

変位量が以下の通りで、使用上支障のある破損及び変形がないこと。
折りたたみテーブル 変位量 30mm以下
折りたたみテーブル以外 変位量 20mm以下

破壊強度試験

一般的には破壊までの試験は行われない。

試験内容

試験内容

試験風景

試験風景

メーカー独自の試験方法による

甲板中央部に直径100mmの当て板を介して荷重を加えていき、各部に亀裂、破損、及び使用上支障のある変形等の異常が認められるときの荷重を測定する。
荷重の上限は試験機の性能に準ずる。

判定基準

各部の異常がみとめられるまで荷重をかけるため、判定基準はなし。

開発秘話

 

ご利用にあたって負担の大きい組立を出来る限り短時間で簡単に出来るよう、当社独自の構造である「天枠付き当て方式」を開発しました。ボルトの本数を減らすことで、組立時間の短縮につながると共に、商品の横揺れを防止する事が出来ます。

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUP-775-WW

750
750
817-8198
17.5
1台

1個

19,375( 21,313円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル150シリーズ】
・軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。
・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。

(i)ご注意

  • この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。
  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。

Loading...

SUP-775-WWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)の型番SUP-775-WWのページです。
型番SUP-775-WWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・半面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・半面棚板付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・半面棚板付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・半面棚板付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・キャビネット・半面棚板付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・キャビネット・半面棚板付)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット付)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット付)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・半面棚板付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・半面棚板付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・キャビネット付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・キャビネット付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・全面棚板付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・全面棚板付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・全面棚板付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・全面棚板付)

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 18,581円 21,956円 33,753円 31,139円 35,890円 31,961円 21,212円 29,040円 34,372円 30,480円 38,594円 25,560円 39,118円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 950 950 950 950 740 740 740 740 950 950 1035 740
                            均等荷重(kg) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 128 150
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品検査用
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/03
                            製品を検査するため購入しました。作りもしっかりしていて永く使えそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 水回りで使用しても大丈夫でしょうか。
                            A
                            基本的には水分は嫌います。水分が付着した場合はふき取って使用して下さい。また脚部はスチールなので錆びの原因になります。水回りで使用の際は当社のステンレスワークテーブルのご使用をお勧めします。
                            Q 購入後に設置しましたが商品にガタツキがでました。 不良品でしょうか?
                            A
                            恐らく床面の状態も考えられます。商品の脚部にアジャスターが付いておりますので、まずはアジャスターを調整しガタツキを見て頂けますでしょうか。
                            Q ツナギパイプを外しての使用は可能ですか?
                            A
                            ツナギパイプの位置は変更可能ですが、取り外すと所定の強度を維持できなくなり危険です。ツナギパイプは外さずに使用してください。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUP-1545-WW
                            SUP-1560-WW
                            SUP-1575-WW
                            SUP-945-WW
                            SUP-960-WW
                            SUP-975-WW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            25,541円

                            ( 28,095円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1500450-21.9-

                            25,472円

                            ( 28,019円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1500600-24.8-

                            29,339円

                            ( 32,273円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1500750-28.6-

                            19,655円

                            ( 21,621円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900450817-820015.3-

                            20,869円

                            ( 22,956円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900600817-820217.3-

                            20,127円

                            ( 22,140円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900750817-820319.8-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました