(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUP-775T-WW
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付) ワークテーブル150(コテイシキ ハンメンタナイタツキ)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付) SUP-775T-WW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,105円
税込単価
25,416円

【ワークテーブル150シリーズ】・軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台!収納...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    低圧メラミン化粧板
  • 脚部材質:
    スチール
  • 天板カラー:
    シルキーホワイト
  • 脚部カラー:
    シルキーホワイト
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 本体、脚にスリット穴がありませんのでオプション品の中間棚板は取り付けられません。
  • 天板間口600mm及び天板奥行450mmにはオプション品のキャビネットは取り付けできません。
  • 天板奥行450mmにはオプション品のワイド引き出しは取り付けできません。

型番

SUP-775T-WW 解除

Loading...

SUP-775T-WWの仕様・寸法情報

商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)間口 (mm)750
奥行 (mm)750高さ (mm)740
均等荷重(kg)150本体/オプション本体
組立/完成組立式天板材質詳細低圧メラミン化粧板
脚部材質スチール天板カラーシルキーホワイト
脚部カラーシルキーホワイトトラスココード817-8197
質量(kg)20.1内容量1台

商品情報

製品仕様

ワークテーブル150シリーズの外観

耐荷重の新基準、軽作業には充分

  • 無駄を省いたジャストECOモデル。
  • 軽作業に最適な均等耐荷重150kg。
  • 強度を確保しながらコストダウン。

デザイン性と機能性

  • ホワイトを基調としたシンプルデザイン。作業現場のみならず、オフィスでの使用もおすすめ。
  • 豊富なオプション類の充実により、あらゆる作業環境に対応。
品番の見方

品番の見方

天枠突き当て方式

天枠突き当て方式

横揺れの原因となる天枠と鳥居脚の接合部分。独自の形状により少ないボルトで横揺れを防止し、組立スピードの大幅アップを実現。

低圧メラミン化粧板

表面に凹凸のある摩擦抵抗の少ない低圧メラミン化粧板を採用。耐熱温度も約80℃と一般的な作業としては充分。

表面に凹凸のある摩擦抵抗の少ない低圧メラミン化粧板を採用。耐熱温度も約80℃と一般的な作業としては充分。

低圧メラミン化粧板、20mm、パーチクルボード、VSシート、硬質エッジ(粘着)

低圧メラミン化粧板、20mm、パーチクルボード、VSシート、硬質エッジ(粘着)

セット位置が自由なツナギパイプ

中央にセットした場合

中央にセットした場合

後方にセットした場合

後方にセットした場合

ツナギの位置は前後方向の自由な位置に設置可能。座り作業でも足元が広々使える。

製品仕様

梱包作業や検品作業等、様々な軽作業に対応。

梱包作業や検品作業等、様々な軽作業に対応。

  • 座り作業に最適な高さ740mm。
  • ホワイトを基調としたデザインで、作業現場だけでなくオフィスでも使いやすい。
  • 半面棚板付き。足元の棚板に作業資材を保管可能。
  • 寸法バリエーションは全15種類。作業スペースや使用人数によって選択可能。
サイズ(W×D)品番質量(kg)
1800×900SUP-1890T-WW44.6
1800×750SUP-1875T-WW38.7
1800×600SUP-1860T-WW33.3
1800×450SUP-1845T-WW※29.9
1500×750SUP-1575T-WW33.4
1500×600SUP-1560T-WW28.7
1500×450SUP-1545T-WW※25.8
1200×750SUP-1275T-WW27.9
1200×600SUP-1260T-WW24.1
1200×450SUP-1245T-WW※21.7
900×750SUP-975T-WW22.6
900×600SUP-960T-WW19.6
900×450SUP-945T-WW※17.6
750×750SUP-775T-WW20.1
600×600SUP-660T-WW15.2
正面寸法図

正面寸法図

SUP-1890T-WW、SUP-1875T-WW、SUP-1860T-WW、SUP-1845T-WW

正面寸法図

正面寸法図

SUP-1575T-WW、SUP-1560T-WW、SUP-1545T-WW

正面寸法図

正面寸法図

SUP-1275T-WW、SUP-1260T-WW、SUP-1245T-WW

正面寸法図

正面寸法図

SUP-975T-WW、SUP-960T-WW、SUP-945T-WW

正面寸法図

正面寸法図

SUP-775T-WW

正面寸法図

正面寸法図

SUP-660T-WW

側面寸法図(全サイズ共通)

側面寸法図(全サイズ共通)

開発秘話

 

お客様が最も負担であろう組立を出来る限り短時間で簡単に出来るようにしよう!と言う考えに基づき
当社の独自構造である「天枠付き当て方式」と言う構造を開発しボルトの本数を減らし
尚且つボルト本数を減らすことによっての商品の横揺れを防止する事が出来ました。
それによって組立時間の短縮につながりお客様に喜んで頂いております。

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUP-775T-WW

750
750
817-8197
20.1
1台

1個

23,105( 25,416円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル150シリーズ】
・軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台!収納に便利な半面棚板付。
・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元に半面棚板1枚付です。半面の為、座り作業時に足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。

(i)ご注意

  • 本体、脚にスリット穴がありませんのでオプション品の中間棚板は取り付けられません。
  • 天板間口600mm及び天板奥行450mmにはオプション品のキャビネットは取り付けできません。
  • 天板奥行450mmにはオプション品のワイド引き出しは取り付けできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付)の型番SUP-775T-WWのページです。
型番SUP-775T-WWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・半面棚板付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・半面棚板付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・全面棚板付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・全面棚板付)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚付)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚付)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・半面棚板付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・半面棚板付)

                  軽量作業台/ワークテーブル150シリーズ用 架台

                  軽量作業台/ワークテーブル150シリーズ用 架台

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・半面棚板付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・半面棚板付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・半面棚板付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・半面棚板付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型2段キャビネット付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型2段キャビネット付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型1段キャビネット付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型1段キャビネット付)

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 21,212円 18,581円 24,358円 34,372円 37,101円 32,184円 24,779円 35,014円 14,672円 27,629円 21,956円 38,220円 33,727円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 740 740 740 740 826 740 - 826 950 - -
                            均等荷重(kg) 150 150 150 150 150 150 - 150 10 - 150 300 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUP-1545T-WW
                            SUP-1560T-WW
                            SUP-1575T-WW
                            SUP-945T-WW
                            SUP-960T-WW
                            SUP-975T-WW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            31,449円

                            ( 34,594円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1500450-25.8-

                            30,735円

                            ( 33,809円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1500600-28.7-

                            32,080円

                            ( 35,288円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1500750-33.4-

                            21,494円

                            ( 23,643円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900450817-819917.6-

                            22,633円

                            ( 24,896円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900600817-820119.6-

                            24,080円

                            ( 26,488円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900750-22.6-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト