(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUPC-1560-WW
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825) ワークテーブル150 イドウシキ H826mm

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825) SUPC-1560-WW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,838円
税込単価
35,022円

【ワークテーブル150シリーズ】・軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    826
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    低圧メラミン化粧板
  • 脚部材質:
    スチール
  • 天板カラー:
    シルキーホワイト
  • 脚部カラー:
    シルキーホワイト
  • 全体均等耐荷重(自重を含む)(kg):
    128
  • 仕様:
    キャスター:75φストッパー付きゴムキャスター4個
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

型番

SUPC-1560-WW 解除

Loading...

SUPC-1560-WW の仕様・寸法情報

商品情報

立ち作業用のテーブルとして最適!

SUPC-1875-WW

ムダを省いたジャストECOモデル。
軽作業や工程作業などに最適で均等耐荷重128kgながら、コストダウンを実現。
ホワイトを基調としたシンプルデザインで、作業現場のみならず、オフィスでの使用もおすすめ。

注意・禁止事項

  • この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので、予めご了承ください。
  • 奥行450mmサイズへのキャスター取付は、転倒防止のためお避けください。
品番の見方

品番の見方

天枠突き当て方式

天枠突き当て方式

横揺れの原因となる天枠と鳥居脚の接合部分。ヤマテック独自の形状により、少ないボルトで横揺れを防止し、組立てスピードの大幅アップを実現。

低圧メラミン化粧板

表面に凹凸のある摩擦抵抗の少ない低圧メラミン化粧板を採用。耐熱温度も約80℃と一般的な作業としては充分。

低圧メラミン化粧板
低圧メラミン化粧板の断面図

セット位置が自由なツナギパイプ

ツナギ位置は前後方向の自由な位置に設置可能。座り作業でも足もとが広々使える。

中央にセットした場合。

中央にセットした場合。

後方にセットした場合。

後方にセットした場合。

開発秘話

 

お客様より「200kgや300kgも載せないよ」「荷重が低くてもいいので安い物はないでしょうか」との声を多く頂き、開発された商品です。

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUPC-1560-WW

1500
600
-
26.8
1台

1個

31,838( 35,022円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル150シリーズ】
・軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台、基本タイプ。
・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
【特長】
・軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ825mmで立ち作業におすすめです。
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75φストッパー付ゴムキャスター。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
【ご注意】
・物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。

(i)ご注意

  • この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

Loading...

SUPC-1560-WWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825)の型番SUPC-1560-WWのページです。
型番SUPC-1560-WWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・半面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・半面棚板付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・全面棚板付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・全面棚板付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・半面棚板付)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・半面棚板付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・半面棚板付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・半面棚板付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・半面棚板付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・半面棚板付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し付)

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 24,779円 27,629円 25,560円 30,444円 21,212円 18,581円 35,014円 34,372円 32,184円 24,358円 21,956円 31,961円 29,040円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 826 826 1035 826 740 740 740 740 740 740 950 740 740
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式
                            天板材質詳細 低圧メラミン化粧板 低圧メラミン化粧板 低圧メラミン天板 低圧メラミン化粧板 低圧メラミン化粧板 低圧メラミン化粧板 低圧メラミン天板 低圧メラミン天板 低圧メラミン天板 低圧メラミン化粧板 低圧メラミン天板 低圧メラミン天板 低圧メラミン天板

                            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q キャスターにはストッパーは付いていますか。
                            A
                            4輪共にストッパー付きです。
                            Q ツナギパイプを外しての使用は可能ですか?
                            A
                            ツナギパイプの位置は変更可能ですが、取り外すと所定の強度を維持できなくなり危険です。ツナギパイプは外さずに使用してください。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUPC-1260-WW
                            SUPC-1275-WW
                            SUPC-1575-WW
                            SUPC-1860-WW
                            SUPC-1875-WW
                            SUPC-1890-WW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            26,378円

                            ( 29,016円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1200600-23-

                            27,791円

                            ( 30,570円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1200750-26.1-

                            35,704円

                            ( 39,274円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1500750-30.6-

                            34,755円

                            ( 38,231円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800600-30.6-

                            36,192円

                            ( 39,811円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800750-34.9-

                            40,483円

                            ( 44,531円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800900-39.2-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました