(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUPHC-660TT-WW
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm・全面棚板付) ワークテーブル150 イドウシキ H1036

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm・全面棚板付) SUPHC-660TT-WW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,587円
税込単価
36,946円

【ワークテーブル150シリーズ】・軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    1035
  • 均等荷重(kg):
    128
  • 天板材質:
    メラミン化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    低圧メラミン天板
  • 脚部材質:
    スチール
  • 天板カラー:
    シルキーホワイト
  • 脚部カラー:
    シルキーホワイト
  • 仕様詳細:
    キャスター:75Φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個、移動式、全面棚板付
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。
  • 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。

型番

SUPHC-660TT-WW 解除

Loading...

SUPHC-660TT-WW の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

移動式 H1035mm 全面棚板付きテーブル

全面棚板付きテーブルの外観

SUPHC-1875TT-WW

  • 山金工業社独自の構造により他のシリーズより少ないボルトで横揺れ防止と組立時間のスピードアップを実現。
  • この商品の脚には、スリット穴がない。
  • 中間棚の取付は不可。
品番の見方

品番の見方

天枠突き当て方式 横揺れの原因となる天枠と鳥居脚の接合部分。独自の形状により少ないボルトで横揺れを防止し、組立スピードの大幅アップを実現。

天枠突き当て方式
横揺れの原因となる天枠と鳥居脚の接合部分。ヤマテック社独自の形状により、少ないボルトで横揺れを防止し、組立てスピードの大幅UPを実現しました。

低圧メラミン天板

表面に凹凸のある摩擦抵抗の少ない低圧メラミン化粧板を採用。耐熱温度も約80℃と一般的な作業としては充分。

表面の凹凸により摩擦係数が小さく、照明の反射も抑えられています。表面硬度は7Hと一般的な作業としては充分です。

低圧メラミン化粧板、20mm、パーチクルボード、VSシート、硬質エッジ(粘着)

低圧メラミン天板、19mm、パーチクルボード、VSシート、硬質エッジ(接着)

セット位置が自由なツナギパイプ

中央にセットした場合

中央にセットした場合

後方にセットした場合 ツナギの位置は前後方向の自由な位置に設置可能。座り作業でも足元が広々使える。

後方にセットした場合
ツナギ位置は前後方向の自由な位置にセットできます。座り作業でも足元が広々使えます。

寸法図

寸法図

キャスターは75Φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個です。キャスターを100Φにした場合はH1065mmとなります。(メーカーカタログのP.90 SEL-100RLS-4参照)

        
サイズ(W×D)品番質量(kg)
1800×900SUPHC-1890TT-WW56.0
1800×750SUPHC-1875TT-WW48.1
1800×600SUPHC-1860TT-WW41.5
1500×750SUPHC-1575TT-WW42.0
1500×600SUPHC-1560TT-WW36.3
1200×900SUPHC-1290TT-WW42.6
1200×750SUPHC-1275TT-WW35.6
1200×600SUPHC-1260TT-WW30.9
900×900SUPHC-990TT-WW35.4
900×750SUPHC-975TT-WW29.4
900×600SUPHC-960TT-WW25.7
750×750SUPHC-775TT-WW26.4
600×600SUPHC-660TT-WW20.8

開発秘話

 

お客様が負担であろう組立を出来る限り短時間で簡単に出来るようにしよう!と言う考えに基づき山金工業社の独自構造である「天枠突き当て方式」と言う構造を開発しボルトの本数を減らし尚且つボルト本数を減らすことによっての商品の横揺れを防止する事が出来ました。それによって組立時間の短縮につながりお客様に喜んで頂いております。

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUPHC-660TT-WW

600
600
-
20.8
1台

1個

33,587( 36,946円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル150シリーズ】
・軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!収納に便利な全面棚板付
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません
【特長】
・軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ1035mmで少し高めの立ち作業用です
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です
・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター
・山金工業社独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます
・足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他

(i)ご注意

  • この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。
  • 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。

カタログ

SUPHC-660TT-WWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm・全面棚板付)の型番SUPHC-660TT-WWのページです。
型番SUPHC-660TT-WWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm・全面棚板付)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm・全面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm・半面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm・半面棚板付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・ワイド引出し・半面棚板付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・ワイド引出し・半面棚板付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・ワイド引出し付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・ワイド引出し付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・キャビネット・半面棚板付)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・キャビネット・半面棚板付)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・キャビネット付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・キャビネット付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・ワイド引出し・全面棚板付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・ワイド引出し・全面棚板付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・キャビネット・全面棚板付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・キャビネット・全面棚板付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・全面棚板付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・全面棚板付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚付)

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 32,791円 29,203円 39,150円 37,200円 22,036円 35,890円 19,403円 30,480円 41,033円 25,359円 38,919円 24,747円 31,139円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 1035 1035 950 950 740 950 950 950 950 900 950 950 950
                            均等荷重(kg) 128 128 150 150 300 150 150 150 150 300 150 150 150
                            天板材質 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 - メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 - メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm・全面棚板付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚板はビス止めでしょうか。
                            A
                            いいえ。はめ込むだけなので、邪魔になる場合は誰でも外す事が出来ます。また外した場合でも強度的には何ら問題ありません。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUPHC-1560TT-WW
                            SUPHC-1575TT-WW
                            SUPHC-1860TT-WW
                            SUPHC-960TT-WW
                            SUPHC-975TT-WW
                            SUPHC-990TT-WW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            42,118円

                            ( 46,330円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1500600-36.3-

                            50,741円

                            ( 55,815円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1500750-42-

                            46,020円

                            ( 50,622円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1800600-41.5-

                            32,791円

                            ( 36,070円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900600-25.7-

                            37,536円

                            ( 41,290円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900750-29.4-

                            37,147円

                            ( 40,862円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900900457358147990035.4-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました