(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SZMVH-960-MG
ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200 ワークテーブル バイスセンヨウタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,026円
税込単価
79,229円

【特長】<メラミン天板>・天板は積層合板を芯材に用い十分な耐荷重を実現しました...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SZMVH-960-MG 解除

Loading...

 
カタログを表示

SZMVH-960-MG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質詳細
天板カラー
脚部カラー
天板厚み(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SZMVH-960-MG

900
600
メラミン
木目柄
グリーン
28
28.5
1台

1個

72,026( 79,229円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<メラミン天板>
・天板は積層合板を芯材に用い十分な耐荷重を実現しました。
・バイス等の貫通ボルトにも対応できます。
・表面硬度は8Hです。
<塩ビシート天板>
・天板は積層合板に塩ビシートを貼りました。
・弾力性がありワークへの傷を防ぎます。
・バイス取り付けにも対応できます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200の型番SZMVH-960-MGのページです。
型番SZMVH-960-MGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200

ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200

    ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

    ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

      ワークテーブルスーパータイプH740

      ワークテーブルスーパータイプH740

        移動式重量作業台(3段キャビネット付)

        移動式重量作業台(3段キャビネット付)

          ワークテーブルスーパータイプH600

          ワークテーブルスーパータイプH600

            超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)

            超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)

              重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ

              重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ

                重量作業台(三方幕板付)

                重量作業台(三方幕板付)

                  重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付)

                  重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付)

                    超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)

                    超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)

                      重量作業台(3段・4段キャビネット付)

                      重量作業台(3段・4段キャビネット付)

                        移動式重量作業台(基本タイプ)

                        移動式重量作業台(基本タイプ)

                          重量作業台 (前パネル・ホワイトボード付)

                          重量作業台 (前パネル・ホワイトボード付)

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 トラスコ中山 山金工業 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 72,026円 69,893円 53,978円 168,750円 57,376円 97,829円 75,076円 77,574円 246,625円 87,278円 163,970円 148,529円 120,275円
                            通常出荷日 25日目~   19日目~   4日目   8日目   4日目   6日目~   8日目   8日目   8日目   6日目~   8日目   1日目~   8日目  
                            商品タイプ 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~)
                            高さ (mm) 900 740 740 740 600 740 740 740 740 740 740 740 1740
                            均等荷重(kg) 1200 1200 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 完成品 組立式 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品

                            ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ツナギパイプを外しての使用は可能ですか?
                            A
                            ツナギパイプの位置は変更可能ですが、取り外すと所定の強度を維持できなくなり危険です。ツナギパイプは外さずに使用してください。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SZMVH-1275-MI
                            SZMVH-1560-MG
                            SZMVH-1560-MI
                            SZMVH-960-MI
                            SZMVH-975-MG
                            SZMVH-975-MI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質詳細 天板カラー 脚部カラー 天板厚み
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            79,758円

                            ( 87,734円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            1200750メラミン木目柄アイボリー2837.8-

                            79,893円

                            ( 87,882円 )
                            1個 -

                            25日目

                            1500600メラミン木目柄グリーン2838.9-

                            81,012円

                            ( 89,113円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            1500600メラミン木目柄アイボリー2838.9-

                            72,026円

                            ( 79,229円 )
                            1個 -

                            25日目

                            900600メラミン木目柄アイボリー2828.5-

                            75,227円

                            ( 82,750円 )
                            1個 -

                            25日目

                            900750メラミン木目柄グリーン2831.5-

                            76,195円

                            ( 83,815円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            900750メラミン木目柄アイボリー2831.5-

                            重量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました