(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SZMV-975-MG
ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200 ワークテーブル バイスセンヨウタイプ(H740mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,626円
税込単価
80,989円

【特長】<メラミン天板>・天板は積層合板を芯材に用い十分な耐荷重を実現しました...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SZMV-975-MG 解除

Loading...

 
カタログを表示

SZMV-975-MG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質詳細
天板カラー
脚部カラー
天板厚み(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SZMV-975-MG

900
750
メラミン
木目柄
グリーン
28
30
1台

1個

73,626( 80,989円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<メラミン天板>
・天板は積層合板を芯材に用い十分な耐荷重を実現しました。
・バイス等の貫通ボルトにも対応できます。
・表面硬度は8Hです。
<塩ビシート天板>
・天板は積層合板に塩ビシートを貼りました。
・弾力性がありワークへの傷を防ぎます。
・バイス取り付けにも対応できます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200の型番SZMV-975-MGのページです。
型番SZMV-975-MGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

    ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200

    ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200

      ワークテーブルスーパータイプH600

      ワークテーブルスーパータイプH600

        ワークテーブルスーパータイプH740

        ワークテーブルスーパータイプH740

          重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

          重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

            超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)

            超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)

              重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)1200・1800

              重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)1200・1800

                超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)

                超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)

                  移動式重量作業台(3段キャビネット付)

                  移動式重量作業台(3段キャビネット付)

                    重量作業台(三方幕板付)

                    重量作業台(三方幕板付)

                      重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ

                      重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ

                        移動式重量作業台(1段引出し付)

                        移動式重量作業台(1段引出し付)

                          移動式重量作業台(基本タイプ)

                          移動式重量作業台(基本タイプ)

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 69,893円 72,026円 57,376円 53,978円 67,730円 97,829円 57,476円 87,278円 168,750円 77,574円 75,076円 114,865円 148,529円
                            通常出荷日 19日目~   25日目~   4日目   4日目   3日目~   6日目~   3日目~   6日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~  
                            商品タイプ 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~)
                            高さ (mm) 740 900 600 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740
                            均等荷重(kg) 1200 1200 3000 3000 2000 3000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 完成品 組立式 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品

                            ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ツナギパイプを外しての使用は可能ですか?
                            A
                            ツナギパイプの位置は変更可能ですが、取り外すと所定の強度を維持できなくなり危険です。ツナギパイプは外さずに使用してください。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SZMV-1590-MG
                            SZMV-1875-MG
                            SZMV-1875-MI
                            SZRV-1260-GI
                            SZRV-1275-GG
                            SZRV-1275-GI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質詳細 天板カラー 脚部カラー 天板厚み
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            79,253円

                            ( 87,178円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1500900メラミン木目柄グリーン2847.3-

                            85,654円

                            ( 94,219円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1800750メラミン木目柄グリーン2851.2-

                            85,654円

                            ( 94,219円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1800750メラミン木目柄アイボリー2851.2-

                            79,829円

                            ( 87,812円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1200600塩ビシート貼りグリーンアイボリー2933.3-

                            83,710円

                            ( 92,081円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1200750塩ビシート貼りグリーングリーン2937.6-

                            83,710円

                            ( 92,081円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1200750塩ビシート貼りグリーンアイボリー2937.6-

                            重量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました