(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン) (型番リスト)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(9件)
通常価格(税別)
20,909円 ~ 24,888円
税込価格
23,000円 ~ 27,377円

【ワークテーブル150シリーズ 天板付き150ワゴン】・補助テーブル/移動用ワ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 奥行 (mm):
    450
  • 高さ (mm):
    738
  • 均等荷重(kg):
    50
  • 天板材質:
    メラミン化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 詳細タイプ:
    移動式
  • 段数(段):
    3
  • 脚部材質:
    スチール
  • 天板カラー:
    シルキーホワイト
  • 脚部カラー:
    シルキーホワイト
  • 天板厚み(mm):
    19
  • 全体均等耐荷重(自重を含む)(kg):
    50
  • 車輪材質:
    エラストマー
  • キャスター:
    径:50mm
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

全体均等耐荷重 96kg(自重含む)!作業用・移動用として自由なレイアウトで使用可能

SUP-1575-WW+HTC-7545Wの使用例

使用例(SUP-1575-WW+HTC-7475W)

ワークテーブル150シリーズの天板奥行寸法に対応しており、補助テーブルとして最適。
使いやすいレイアウトにセットすることが可能で、移動用のワゴンとしても使用可能。
高さは一般的なワークテーブル(H740)とほぼ同じで、キャスターにはエラストマー車輪を使用しており、床面を汚しにくいのが特長。

品番の見方

品番の見方

作業を効率化する補助テーブル・移動用ワゴン

修理作業も入力作業もゴチャゴチャしていませんか? 150ワゴンがあれば、広く使えて仕事がはかどる。

修理作業も入力作業もゴチャゴチャしていませんか?
150ワゴンがあれば、広く使えて仕事がはかどる。

検査のたびに機器の出し入れが煩雑になっていませんか? 150ワゴンがあれば、即準備が可能。

検査のたびに機器の出し入れが煩雑になっていませんか?
150ワゴンがあれば、即準備が可能。

低圧メラミン化粧板

表面に凹凸のある摩擦抵抗の少ない低圧メラミン化粧板を採用。耐熱温度も約80℃と一般的な作業としては充分。

低圧メラミン化粧板
低圧メラミン化粧板の断面図

商品バリエーション

HTC-7545W キャスター:Φ50(直径50mm)エラストマー車輪 質量:12.9kg

HTC-7545W
キャスター:Φ50(直径50mm)エラストマー車輪
質量:12.9kg

HTC-6045W キャスター:Φ50(直径50mm)エラストマー車輪 質量:10.6kg

HTC-6045W
キャスター:Φ50(直径50mm)エラストマー車輪
質量:10.6kg

HTC-4545W キャスター:Φ50(直径50mm)エラストマー車輪 質量:9.7kg

HTC-4545W
キャスター:Φ50(直径50mm)エラストマー車輪
質量:9.7kg

型番リスト

型番
間口 (mm)
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
450
817-8105
9.7
1台

1個

20,909( 23,000円 )

4日目

600
817-8106
10.6
1台

1個

21,005( 23,106円 )

4日目

750
817-8107
12.9
1台

1個

24,888( 27,377円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル150シリーズ 天板付き150ワゴン】
・補助テーブル/移動用ワゴン/一人用作業台として、一台三役・便利な軽量作業台!
・山金工業製ワークテーブル150シリーズの天板奥行寸法に対応しており、合わせてのご使用もおすすめです。
・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
・カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、使用場所を選びません。
・サイズは3種類からお選びいただけます。
【特長】
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。支柱・棚板はスチール製です。
・全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは738mmで、一般的な座り作業用の作業台とほぼ同じ高さです。・キャスターは、床面を汚しにくいエラストマーキャスターを採用、4輪自在で小回り抜群です。(φ50、ストッパー付2個、ストッパー無2個)
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブル、及び補助テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用補助テーブルとして。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)

    実験テーブル 高さ 800mm

    実験テーブル 高さ 800mm

      TRUSCO AE型作業台 1200X750 φ100キャスター付 W色

      TRUSCO AE型作業台 1200X750 φ100キャスター付 W色

        TRUSCO RAE型作業台 1200X750 Φ100キャスター付 W色

        TRUSCO RAE型作業台 1200X750 Φ100キャスター付 W色

          サポートテーブル 均等荷重 50kg

          サポートテーブル 均等荷重 50kg

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H1016)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H1016)

              軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ

              軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ

                軽量作業台  (基本タイプ)

                軽量作業台 (基本タイプ)

                  軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板)

                  軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板)

                    軽量立ち作業台 (薄型引出し付)

                    軽量立ち作業台 (薄型引出し付)

                      軽量作業台 (下棚2枚付)AE・RAE・SAEシリーズ

                      軽量作業台 (下棚2枚付)AE・RAE・SAEシリーズ

                        TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 下棚2枚付 W色

                        TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 下棚2枚付 W色

                          軽量作業台 BE型 (上棚付)

                          軽量作業台 BE型 (上棚付)

                            メーカー 山金工業 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 20,909円 61,197円 41,168円 46,757円 19,035円 65,558円 32,222円 20,909円 61,823円 48,217円 29,205円 45,102円 23,951円
                            通常出荷日 4日目   3日目   4日目   4日目   3日目   3日目   4日目   4日目   3日目   4日目   4日目   4日目   2日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            奥行 (mm) 450 - 750 750 - 1200 600 - 750 - - 750 -
                            高さ (mm) 738 800 848 847 - 1016 740 740 740 900 740 740 1044
                            均等荷重(kg) 50 75 150 150 50 160(自重を含む) 300 300 350 300 300 300 250
                            天板材質 メラミン化粧 - ポリ化粧 リノリューム張 ポリ化粧 - リノリューム張 - ポリ化粧 - - ポリ化粧 -

                            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 9件のレビュー
                            CNC自動盤のワーク替え
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/07
                            小ぶりでキャスターの動きもよく重宝です。
                            組み立ては段ボールなどを敷いて2人でしたほうが各箇所に傷などつきにくく組みやすいです。
                            個人的には高さが気持ちもう少し高くても良かったかなと。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            打合わせ時
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/31
                            普段は作業台としての使用ですが、作業場で打ち合わせする際にも少し移動させて、書類を置いて広げられますので使用しています。キャスター付なので移動できるのが便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台として
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/08
                            小さな商品を袋詰めする際に使用しています。
                            キャスター付きで楽に移動できるので作業する場所を選ばず使えて良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軽作業
                            評価 3.0満足度:3.02022/01/28
                            軽作業時の部材置きとして使用。
                            比較的軽くて移動がしやすいです。
                            作業性も良く助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/20
                            1台は工場内の作業台(立ち作業)に使用。
                            小ぶりでキャスターが付いているので重宝、作りもしっかりしている。
                            1台は油が付く作業台で表面は油が拭き取りやすい材質で染み込まずとても良いが
                            周りの枠が油にやられて剥がれてしまった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト