(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:W-514-5MMX20M
多目的両面テープ W-514【1~180個入り】 タモクテキリョウメンテープ W-514

多目的両面テープ W-514 W-514-5MMX20M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
107円
税込単価
118円

多目的両面テープW-514です。【特長】・紙の基材の両面に、アクリル系粘着剤を...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.1
  • テープ長さ(m):
    20
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    11.8N/25mm
  • 色:
    ホワイト
  • 基材詳細:
    不燃布
  • 剪断粘着力:
    60.0
  • 保持力:
    0.2mm/15min
  • ボールタック:
    28

型番

W-514-5MMX20M 解除

Loading...

W-514-5MMX20M の仕様・寸法情報

商品情報

多目的両面テープの特長

W-514

W-514

不織布基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面接着テープ。

主な用途

ポスター、POPの掲示用。
小型プレートの接着。
フィルムの貼り合せ。
工作・手芸の仮止め。

多目的両面テープの一般特性

項目(単位)粘着力(N/25mm)保持力(mm/15min)ボール
タック
引張強度(N/25mm)伸び(%)
1面2面1面2面
測定値11.80.228
  • ※ 数値は、測定値であり保証値ではありません。

多目的両面テープの寸法・色

厚さ(mm)0.100.100.100.100.100.100.10
幅(mm)5101520253050
長さ(m)20202020202020
  • ※ 記載の内容は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。
  • ※ 商品写真の色は、現品の色と多少異なることがあります。
  • ※ その他サイズについては別途ご相談ください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W-514-5MMX20M

5

180個

107( 118円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多目的両面テープW-514です。
【特長】
・紙の基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面粘着テープです。
・幅のサイズのバリエーションを多く持ち、用途に合わせて幅の選択が可能です。
【用途】
・ポスター、POPの掲示用。
・小型プレートの接着。
・フィルムの貼り合せ。
・工作・手芸の仮止め。

Loading...

W-514-5MMX20Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

多目的両面テープ W-514の型番W-514-5MMX20Mのページです。
型番W-514-5MMX20Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多目的両面テープ W-514

多目的両面テープ W-514

    布両面テープ W-501

    布両面テープ W-501

      両面防水気密テープ W-513

      両面防水気密テープ W-513

        No.501K 一般用両面テープ

        No.501K 一般用両面テープ

          No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)

          No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)

            No.7091 熱伝導性 両面テープ

            No.7091 熱伝導性 両面テープ

              No.5011N 難燃性両面接着テープ

              No.5011N 難燃性両面接着テープ

                一般用両面テープS  J0670・J0680・J0690

                一般用両面テープS J0670・J0680・J0690

                  強力接着両面テープ

                  強力接着両面テープ

                    印刷版固定用両面接着テープ No.513

                    印刷版固定用両面接着テープ No.513

                      ACXplusスマートボンドテープ

                      ACXplusスマートボンドテープ

                        一般用両面テープ No.5010

                        一般用両面テープ No.5010

                          両面テープ(一般用)

                          両面テープ(一般用)

                            メーカー 古藤工業 古藤工業 古藤工業 日東電工 日東電工 寺岡製作所 日東電工 nitoms 日本緑十字社 日東電工 テサ nitoms ミスミ
                            通常価格 107円 346円 844円 229円 200円 37,336円 1,294円 321円 3,679円 1,323円 1,722円 229円 10,080円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   10日目  
                            テープ厚(mm) 0.1 0.4 0.5 0.17 0.16 0.108 0.15 0.12 - 0.13 1 0.17 0.12
                            テープ長さ(m) 20 15 20 20 - 20 50 20 20 30 3 20 20
                            粘着剤 アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 - - アクリル系 アクリル系 -
                            粘着力 11.8N/25mm 9.7N/25mm 30.0N/25mm - 8N/10mm 12.20N(1245gf)幅20mm - - - - - - 24.50N/25mm
                            ホワイト ホワイト ブラック ホワイト ホワイト クリア(透明) ホワイト ホワイト クリア(透明) ホワイト - ホワイト クリア(半透明)

                            多目的両面テープ W-514のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 基材は何を使用していますか?
                            A
                            紙素材の基材を使用しており、不織布は使用していませんので手で切る事が可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            W-514-10MMX20M-PACK
                            W-514-15MMX20M
                            W-514-15MMX20M-PACK
                            W-514-20MMX20M
                            W-514-20MMX20M-PACK
                            W-514-5MMX20M-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            30,461円

                            ( 33,507円 )

                            180個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10

                            230円

                            ( 253円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            15

                            27,692円

                            ( 30,461円 )

                            120個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            15

                            292円

                            ( 321円 )
                            90個 あり

                            3日目

                            20

                            26,307円

                            ( 28,938円 )

                            90個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            20

                            19,384円

                            ( 21,322円 )

                            180個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            5

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました