(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット 詰め替え用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KITR311
ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット 詰め替え用 ピグ 76Lコンテナイリスピルキット ツメカエヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,332円
税込単価
58,665円

コンパクトで移動が簡単なスピルキットは小規模の漏洩にも対応しやすい吸収材キット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吸収材キット
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    詰め替え用
  • 特長:
    UN規格適合、半回転式の開閉フタで緊急漏洩対策に最適です
  • 用途詳細:
    詰め替え用
  • 仕様:
    ポリエチレン製バケツタイプ
  • 材質:
    ポリエチレン製
  • 内容物:
    詰め替え用
  • 内容量:
    1セット

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KITR311 解除

Loading...

コンパクトで移動が簡単な液体漏洩対策キット

油、冷却水、溶剤、水などを吸収する吸収材が、耐久性の高いポリエチレン容器に入っているセット。容器はUN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S 容器等級I、II、III)に適合。

油、冷却水、溶剤、水などを吸収する吸収材が、耐久性の高いポリエチレン容器に入っているセット。容器はUN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S 容器等級I、II、III)に適合。

油倉庫や、溶剤倉庫の漏洩事故に備えて使用される。

油倉庫や、溶剤倉庫の漏洩事故に備えて使用される。

使用上の注意

液体漏洩対策キットは簡易包装でお届けします。
直射日光による紫外線を避け、乾燥した屋内にて、常温で製品を保管することをおすすめしております。また、ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめします。
液体漏洩対策キットを紫外線に晒される場所に保管、または屋外の高温多湿の場所に保管された場合、キットの容器、内部の吸収材の使用期限は極端に短くなりますのでご注意ください。やむをえず上記のような状況下で保管する場合、製品のご使用時に支障がないよう、2か月おきに必ず点検していただくようお願いいたします。
吸収材をご使用になった後、緊急時に支障なく対応できるよう、こまめに補充することをおすすめします。

仕様についての注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはinch、重量はlbにて管理されております。日本国内での販売に際しては、m、kgに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

商品情報を表示

KITR311 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
油吸収量
トラスココード
質量(g)
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KITR311

液体危険物用
41.5L/セット
ピンク
514-2474
12700
ハズマットピグソックス(124CR)×6本、ハズマットピグピロー(HR7015)×5個、ハズマットピグマット(MAT301A)×6枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×5枚、緊急時対応ガイドブック1冊
1セット

1個

53,332( 58,665円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトで移動が簡単なスピルキットは小規模の漏洩にも対応しやすい吸収材キット。
【特長】
・半回転式のフタは開閉が容易。
・使用済吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグが入っている。
・緊急漏洩対策に最適。
・UN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S 容器等級I、II、III)に適合。
【用途】
・万が一の漏洩対策用に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット 詰め替え用の型番KITR311のページです。
型番KITR311に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット 詰め替え用

ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット 詰め替え用

    ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット KIT211(油、冷却水、溶剤、水用)

    ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット KIT211(油、冷却水、溶剤、水用)

      ピグ スピルリスポンスバケツ

      ピグ スピルリスポンスバケツ

        ピグ ラージオーバーパックキット

        ピグ ラージオーバーパックキット

          KIT311ピグ76Lコンテナスピル

          KIT311ピグ76Lコンテナスピル

            pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット KIT311

            pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット KIT311

              pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット

              pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット

                64CRSC ピグスピルリスポンスバケツ

                64CRSC ピグスピルリスポンスバケツ

                  KIT213 ピグスピルリスポンスバケツ

                  KIT213 ピグスピルリスポンスバケツ

                    クリアスピルキット KIT367

                    クリアスピルキット KIT367

                      ピグ 多目的コンテナキット

                      ピグ 多目的コンテナキット

                        クリアスピルキット

                        クリアスピルキット

                          KIT402 ラージオーバーパックキット

                          KIT402 ラージオーバーパックキット

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン
                            通常価格 35,758円 41,208円 21,354円 110,176円 73,039円 69,687円 61,611円 34,990円 23,144円 18,331円 79,500円 15,246円 219,059円
                            通常出荷日 5日目   4日目   8日目   4日目~   15日目   5日目   5日目   19日目   12日目   1日目   4日目~   1日目   12日目  
                            商品タイプ 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット - 吸収材キット 吸収材キット - - 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 詰め替え用 - キット - - - - - - - - - -
                            特長 UN規格適合、半回転式の開閉フタで緊急漏洩対策に最適です 回転式のフタは開閉が容易です。 UN規格適合、回転式開閉ができるフタ付きバケツタイプは、使用済み吸収材を一時的に保管することができます UN規格適合ドラム容器タイプでフォークリフトでの移動が容易です - - - - - 透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。 経済的な緊急用キットで漏洩防止予防に耐久性の高いポリエチレン製角型容器入りです 透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。 -
                            用途詳細 詰め替え用 - 液体漏洩防止用 - - - - - - - - - -

                            ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット 詰め替え用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KITR211
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 油吸収量 トラスココード 質量(g) セット内容 内容量

                            35,758円

                            ( 39,334円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            オイル・水・溶剤用44.4L/セットブルー514-245812400ブルーピグソックス(PIG202)×1本、ブルーピグソックス(4048)×4本、ピグマット(MAT203A)×15枚 ピグピロー(PIL201)×2個、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×5枚、緊急時対応ガイドブック1冊-

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました