(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,421円
税込単価
67,563円

酸、アルカリなどの液体危険物を吸収する吸収材。【特長】・均等に配置されたボンデ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロールタイプマット
  • 用途:
    液体危険物用
  • 厚み(mm):
    3
  • 色:
    ピンク
  • トラスココード:
    514-2610
  • 質量(g):
    13600
  • 幅(mm):
    760
  • 長さ(m):
    45
  • 油吸収量(L/袋):
    150.5
  • 特長:
    酸,アルカリなどの液体を吸収します。
  • 仕様:
    ミシン目入り
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MAT309A 解除

Loading...

酸,アルカリなどの液体を吸収

  • 用途:液体危険物用
  • 油吸収量:150.5L/袋
  • 厚み:3mm、幅:760mm、長さ45m
  • 色:ピンク、内容量:1巻、質量:13,600g
  • 材質:ポリプロピレン(PP)

日常的な薬品、酸、アルカリなどの拭きとりに。ミシン目でカットして使用することが可能

ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ):関連画像

ロールタイプのマットは広範囲の液体漏れをカバーし、液体の拭き取りに最適。

ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ):関連画像

ミシン目が入っているので、好きなサイズにカット、必要な分だけ使用可能。

ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ):関連画像

均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収。

使用用途

  • 日常的な薬品、酸、アルカリなどの拭きとりに。
  • 薬品、酸、アルカリなどの漏洩対策。

使用上の注意

この商品は、ほとんどの酸やアルカリに対応可能ですが、薬品の変質、使用環境や状況、薬品同士が混合して化学変化を生じる場合等には対応しえないことが十分考えられますので、ご留意ください。
安全のため、あらかじめご使用になる液体の対応を、確認することをおすすめいたします。サンプルのご要望や対応可能な液体など、詳細についてはお問い合わせください。常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。

仕様についての注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはinch、重量はlbにて管理されております。日本国内での販売に際しては、m、kgに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAT309A

1巻

1個

61,421( 67,563円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

酸、アルカリなどの液体危険物を吸収する吸収材。
【特長】
・均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収。
・ロールは広範囲の液体漏れをカバーし、パッドは液体の拭き取りに最適。
・液体危険物の緊急漏洩対策にも使用可能な吸収材。
・ミシン目や、ハサミやカッターなどで簡単にカット、必要な分だけ使用可能。
・酸、アルカリなどの液体漏れにおすすめ。
【用途】
・研究所を含め、酸、アルカリなど液体危険物の吸収に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ)の型番MAT309Aのページです。
型番MAT309Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ)

ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ)

    ハズマットピグマット ミシン目入り(シートタイプ)

    ハズマットピグマット ミシン目入り(シートタイプ)

      浮上油キャッチャー(油対応)

      浮上油キャッチャー(油対応)

        吸着マット PS9121 1袋(5枚)

        吸着マット PS9121 1袋(5枚)

          ピグスタットマット(ミシン目入り)

          ピグスタットマット(ミシン目入り)

            吸着マット PS9141 1袋(3枚)

            吸着マット PS9141 1袋(3枚)

              クリアスピルキット KIT367

              クリアスピルキット KIT367

                オイルキャッチャー ミシン目入

                オイルキャッチャー ミシン目入

                  メンテナンスソーベント

                  メンテナンスソーベント

                    ハズマットピグマット 幅330/510mm

                    ハズマットピグマット 幅330/510mm

                      ピグマット(ミシン目入り)

                      ピグマット(ミシン目入り)

                        クリアスピルキット

                        クリアスピルキット

                          メンテナンスソーベント ブームタイプ・フォールデッドタイプ

                          メンテナンスソーベント ブームタイプ・フォールデッドタイプ

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション 橋本クロス オイルガード アズワン オイルガード ニューピグコーポレーション トラスコ中山 アズワン 東京硝子器械 アズワン ニューピグコーポレーション スリーエムジャパン
                            通常価格 61,421円 18,301円 13,849円 602円 22,731円 774円 18,331円 6,720円 16,429円 21,881円 30,231円 15,246円 16,661円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   7日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ ロールタイプマット シート シート シート 吸収材キット シート 吸収材キット ロール ロール 吸収材(ケミカル用) 吸収材キット 吸収材キット チューブ
                            用途 液体危険物用 液体危険物用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水・酸・アルカリ用 オイル・水・酸・アルカリ用 オイル・溶剤用 オイル用 液体危険物用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水用
                            厚み(mm) 3 3 - - - - - - - - - - -
                            ピンク - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 514-2610 - - - - - 364-6785 - - - - 364-6777 -

                            ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 吸収材の廃棄方法を教えてください。
                            A
                            吸収した液体の種類によって、自治体により廃棄方法は異なります。地域の規制に従って廃棄してください。なお、弊社取扱いの吸収材はPP(ポリプロピレン)であり、素材自体は焼却処分が可能です。
                            Q 薬品への対応を教えてください。
                            A
                            ハズマットピグ®マットは耐薬品性の高い製品として開発されました。耐薬品リストに関しては、お問い合わせいただくか、お使いの薬品のCAS番号をお伝え頂ければお調べいたします。別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました