(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピグ リユーズイットパッド REZ105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピグ リユーズイットパッド REZ105【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,647円
税込単価
55,712円

吸収した油をしぼり出し、再利用できる吸収材。【特長】・廃棄物処理コストを削減。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カットタイプマット
  • 用途:
    オイル・水・溶剤用
  • 縦×横(mm):
    130×1220
  • トラスココード:
    514-3179
  • 質量(g):
    3400(箱)
  • 油吸収量(L/箱):
    26
  • 特長:
    廃棄物処理コスト節約。耐久性に優れ、パッドをしぼると廃棄物を低減し回収した液体をリサイクルできます
  • 外側材質:
    ニードルパンチ
  • 内容量:
    1箱(20枚)

Loading...

吸収した液体を絞り出して、再利用が可能なパッド

ピグ リユーズイットパッド

ピグ リユーズイットパッド

水、油、冷却水、溶剤などを吸収するパッド。
パッドが取り出しやすいディスペンサーボックスに入っている。機械などからの油垂れ対策として使用可能。

使用上の注意

常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。

仕様についての注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはinch、重量はlbにて管理されております。日本国内での販売に際しては、m、kgに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

REZ105

1箱(20枚)

1パック

20個入り

50,647( 55,712円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吸収した油をしぼり出し、再利用できる吸収材。
【特長】
・廃棄物処理コストを削減。
・飽和状態のパッドをしぼると、回収した液体をリサイクルすることができ、廃棄物を低減。
・外側の素材はニードルパンチで、耐久性にすぐれる。
・吸収した液体をしぼり出し、再利用可能。
【用途】
・機械からの油漏れ、油垂れに便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピグ リユーズイットパッド REZ105の型番REZ105のページです。
型番REZ105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピグ リユーズイットパッド REZ105

ピグ リユーズイットパッド REZ105

    スーパーピグソックス PIG210

    スーパーピグソックス PIG210

      ピグリユーズイットパッド REZシリーズ

      ピグリユーズイットパッド REZシリーズ

        水油吸収シート 吸い魔人

        水油吸収シート 吸い魔人

          油吸着マット

          油吸着マット

            廃油処理ボックス

            廃油処理ボックス

              ピグ 多目的コンテナキット

              ピグ 多目的コンテナキット

                油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ

                油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ

                  オイルブロッター

                  オイルブロッター

                    pig プロマット吸油シート (100枚入)

                    pig プロマット吸油シート (100枚入)

                      油吸着材 アブラトール 緊急対策セット B

                      油吸着材 アブラトール 緊急対策セット B

                        pig ハズマットピグパルプ (3kg入)

                        pig ハズマットピグパルプ (3kg入)

                          油吸着材 アブラトール

                          油吸着材 アブラトール

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン トラスコ中山 シグネット アズワン ニューピグコーポレーション JOHNAN アズワン ニューピグコーポレーション JOHNAN ニューピグコーポレーション JOHNAN
                            通常価格 50,647円 23,851円 57,000円 3,430円 6,500円 650円 79,500円 9,445円 40,800円 18,236円 15,505円 18,285円 24,270円
                            通常出荷日 13日目   1日目   8日目   1日目   3日目~   1日目   4日目~   1日目   9日目   5日目   1日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ カットタイプマット チューブ シート シート シート - 吸収材キット 吸収材キット シート カットタイプマット 吸収材キット ピロー シート
                            用途 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水用 オイル用 オイル用 - オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル用 オイル・水用 液体危険物用 -
                            縦×横(mm) 130×1220 - - - - - - - - 500×500 - - -
                            トラスココード 514-3179 406-0946 - - - - - - - 805-1741 - 805-1701 -
                            質量(g) 3400(箱) 約13400/箱 - - - - - - - 6000 - 2300 -

                            ピグ リユーズイットパッド REZ105のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました