(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロメータヘッド 測定範囲0~5.0mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロメータヘッド 測定範囲0~5.0mm

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,684円
税込価格
6,252円

単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置やストッパとして使用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~5
  • ステム形状:
    ストレートステム
  • 全長 L(mm):
    32
  • 最小目盛(mm):
    0.02
  • 最大許容差(μm):
    5
  • 質量(g):
    4
  • スピンドル(mm):
    φ2×6.5
  • ステム(mm):
    φ3.5×5
  • シンブル径(mm):
    6
  • 材質:
    シンブル他:合金工具鋼、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
  • 特長1:
    測定範囲0~5mmの標準形、小形、軽量シリーズです。
  • 用途:
    ・精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材質はシンブル他:合金工具鋼、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼。

材質はシンブル他:合金工具鋼、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼。

商品コード型番ステム形状スピンドル
(mm)
ステム
(mm)
先端形状目量
(mm)
最大
許容誤差
(μm)
全長
(mm)
シンブル径
(mm)
質量
1511450000-050ストレートステムφ2×6.5φ3.5×5平面0.0253264g
1511460010-050ストレートステムφ2×6.5φ3.5×5球面(SR1.5)0.0253264g

外形図

単位:mm

0000-050

0000-050

0010-050

0010-050

使用方法・使用事例

使用方法

(1)目盛の読み方

●目盛の読み方例

スリーブの読みで測定値7.0mm、シンブルの読みで測定値0.37mmとなり、測定値7.37mmとなります。

マイクロメータヘッド 測定範囲0~5.0mm 使用方法1
 

スリーブの読みで測定値7.5mm、シンブルの読みで測定値0.37mmとなり、測定値7.87mmとなります。

マイクロメータヘッド 測定範囲0~5.0mm 使用方法2
 

※通常上図のように0.01mmまで読み取れますが、下図のように目分量で0.001mm(1μm)まで読み取ることも可能です。

マイクロメータヘッド 測定範囲0~5.0mm 使用方法3
 
■下側が1mm単位の目盛です。上側が1mm単位の中間に目盛が付いていて、0.5mm単位の目盛を表します。
マイクロメータヘッド 測定範囲0~5.0mm 使用方法4

■目盛が読みやすい測定姿勢をとる事はもちろんですが、スリーブの目盛線、特に上側の0.5mm線が見えるかどうかで、0.5mmの読み間違いをする事がしばしばありますのでご注意ください。

 

(2)0点の合わせ方

マイクロメータヘッド 測定範囲0~5.0mm 使用方法5
1.  測定面をきれいにする。
被測定物に当たるアンビルとスピンドルの両測定面をきれいにします。両測定面の間にきれいな紙を1枚軽く挟んで、紙をそのまま引き、最後に測定面を開いて、紙を取ります。
※紙の種類によっては端にホコリなどが付着しやすいため、紙をそのまま引き抜く事はさけてください。
マイクロメータヘッド 測定範囲0~5.0mm 使用方法6
2. ラチェットストップを回す。
この時のねじの締め加減(測定圧)が重要です。右端のラチェットストップを回し、測定面が合ってから、ラチェットが「カチカチ」と1~3回鳴った所で停止してください。
マイクロメータヘッド 測定範囲0~5.0mm 使用方法7
3. クランプする。
写真では、0目盛が約5μmずれていますので、このズレを修正する必要があります。まずはこの位置でスピンドルを固定するためにクランプします。
マイクロメータヘッド 測定範囲0~5.0mm 使用方法8
4. キースパナを入れる。
クランプが付いている反対側(裏側)のスリーブ部には、穴が空いています。その穴にキースパナを入れて、0点を調整します。スパナを確実に穴に入れてから回さないと、スパナが外れて目盛面にキズを付けてしまいます。注意してください。
マイクロメータヘッド 測定範囲0~5.0mm 使用方法9
5. 0点が合う。
こうして0点は合いました。目盛を読む時の位置は、目盛の真上から読みます。斜めから読むと、2~3μm程度の誤差が生じてしまいます。
 

よくあるご質問(FAQ)

Q:スピンドル飛び出し量の最小と最大サイズはいくつですか。
A:最大:6.5mm 最小:1.5mmです。

 

Q:固定部取付先の推奨穴径公差はいくつですか。
A:0-0.009mmです。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
先端形状
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
平面
377-4546

1個

5,684( 6,252円 )

5日目

球面(SR1.5)
377-4554

1個

5,684( 6,252円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置やストッパとして使用可能なマイクロメータ。
【特長】
・測定範囲0~5mmの標準形。
・小形・軽量シリーズ。
・材質はシンブル他:合金工具鋼、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼。
【用途】
・精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロメータヘッド 測定範囲0~5.0mm

マイクロメータヘッド 測定範囲0~5.0mm

    148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA

    148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA

      マイクロメータヘッド(標準形)MHAシリーズ 本体+校正文書

      マイクロメータヘッド(標準形)MHAシリーズ 本体+校正文書

        148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ

        148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ

          マイクロメータヘッド(標準形)MHT―5/6.5シリーズ 本体+校正文書

          マイクロメータヘッド(標準形)MHT―5/6.5シリーズ 本体+校正文書

            148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS

            148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS

              マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書

              マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書

                250シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-K カウンタ付

                250シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-K カウンタ付

                  マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書

                  マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書

                    マイクロメータヘッド(高機能形) MHKシリーズ 本体+校正文書

                    マイクロメータヘッド(高機能形) MHKシリーズ 本体+校正文書

                      153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式

                      153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式

                        149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHM(目量(mm):アクセサリ)

                        149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHM(目量(mm):アクセサリ)

                          マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                          マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                            メーカー 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 5,684円 6,423円 13,752円 7,598円 15,210円 5,736円 14,044円 13,122円 21,195円 20,115円 12,150円 5,171円 14,643円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   1日目~   26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目  
                            種類 マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド
                            表示方式 アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ 機械式カウンタ 機械式カウンタ アナログ アナログ アナログ アナログ
                            最大測定長(範囲選択)(mm) ~15 ~15 ~15 ~15 ~15 ~15 ~15 16~25 16~25 - - ~15 ~15
                            測定データ出力端子 有無
                            測定範囲(mm) 0~5 - - - - - - - - - - - -

                            マイクロメータヘッド 測定範囲0~5.0mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました