(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BNスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BNスプレー【24個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
96,000円 74,419円
税込単価
105,600円 81,861円

【特長】・窒化ホウ素(BN)を配合しており、優れた潤滑性と離型性を持っています...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 商品タイプ:
    その他
  • 使用温度範囲:
    ~900℃
  • 内容量:
    1ケース(24本)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BN-SPRAY

1ケース(24本)

1パック

24個入り

96,000円

74,419

( 81,861円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・窒化ホウ素(BN)を配合しており、優れた潤滑性と離型性を持っています
・摺動面および基材への広がり性・接着性に優れ、特に高荷重に対しても優れた潤滑性を発揮します
【用途】
・ダイヤモンド工具成型時の離型剤、アルミサッシ成型やアルミ押出し機用の潤滑・離型剤、その他高温条件での潤滑・離型剤として使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BNスプレーの型番BN-SPRAYのページです。
型番BN-SPRAYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BNスプレー

BNスプレー

    シリコーン離型剤 KS61-1

    シリコーン離型剤 KS61-1

      シリコーンオイル(耐寒用)

      シリコーンオイル(耐寒用)

        グラファイトスプレー FC-169

        グラファイトスプレー FC-169

          溶液型離型剤

          溶液型離型剤

            シリコーンオイル 耐熱用

            シリコーンオイル 耐熱用

              離型剤 KS61-100

              離型剤 KS61-100

                シリコーン離型剤(原液)

                シリコーン離型剤(原液)

                  スミモールドFH

                  スミモールドFH

                    シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

                    シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

                      シリコーンオイル エレメント14

                      シリコーンオイル エレメント14

                        エマルジョン型離型剤

                        エマルジョン型離型剤

                          耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

                          耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

                            メーカー 中京化成工業 信越化学工業 信越化学工業 ファインケミカルジャパン 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 住鉱潤滑剤 東京硝子器械 モメンティブ 信越化学工業 モメンティブ
                            通常価格 96,000円 15,859円 16,937円 1,393円 1,825円 13,624円 2,105円 12,899円 3,455円 3,929円 8,101円 2,733円 20,400円
                            通常出荷日 3日目   6日目   1日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   6日目   1日目   3日目~   1日目~   2日目~   1日目  
                            種類 スプレー 缶・ボトル 缶・ボトル スプレー 缶・ボトル 缶・ボトル チューブ 缶・ボトル スプレー スプレー 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル
                            商品タイプ その他 シリコン系 シリコン系 その他 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 フッ素系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系
                            使用温度範囲 ~900℃ - -60~200℃ ~400℃ - - -30~200℃ - 0~200℃ - - - -40~300℃
                            内容量 1ケース(24本) - - - - - - - - - - - -

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました