(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デポクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デポクリーナー【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,142円
税込単価
45,256円

【特長】・金型表面の汚れが付着しているところにデポクリーナーを十分にスプレーし...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DEPO-CLEANER

1ケース(12本)

1パック

12個入り

41,142( 45,256円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型表面の汚れが付着しているところにデポクリーナーを十分にスプレーし、浸透するまで3~5分待ちます
・金型表面が濡れている間に数ショット捨て打ちしてください
・使用後は残留する可能性があるため、必ずGPクリーナー等の溶剤で洗い落としてください
・金型温度は40~80℃以内が理想です
【用途】
・プラスチック用金型のガス焼け、ヤニ取り洗浄

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デポクリーナーの型番DEPO-CLEANERのページです。
型番DEPO-CLEANERに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デポクリーナー

デポクリーナー

    GPクリーナー

    GPクリーナー

      メカモールドクリーンMC-1

      メカモールドクリーンMC-1

        NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

        NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

          旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

          旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

            クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

            クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

              強力金型クリーナー FD-3

              強力金型クリーナー FD-3

                住鉱 FDクリーナー 480ML

                住鉱 FDクリーナー 480ML

                  電解洗浄機用洗浄液ケミQ E-2

                  電解洗浄機用洗浄液ケミQ E-2

                    住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

                    住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

                      DXクリーナー

                      DXクリーナー

                        EO-CLEANER

                        EO-CLEANER

                          “αクリーナースプレー”(ノンガスタイプ)

                          “αクリーナースプレー”(ノンガスタイプ)

                            メーカー 中京化成工業 中京化成工業 日本メカケミカル ダイゾーニチモリ 旭エンジニアリング 住鉱潤滑剤 ファインケミカルジャパン 住鉱潤滑剤 ケミック 住鉱潤滑剤 山一化学 山一化学 トラスコ中山
                            通常価格 41,142円 27,429円 14,984円 1,540円 1,775円 1,233円 1,570円 666円 21,452円 3,684円 6,943円 6,515円 1,225円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   10日目   1日目   3日目   3日目~   1日目  
                            種類 スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 - スプレー - スプレー
                            特性 速乾 - 強力 速乾 強力 - 強力 速乾 - - - - 速乾
                            内容量 1ケース(12本) 1ケース(420ml×24本) - - - - - - - - - - -

                            デポクリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました