(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エフラクスF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エフラクスF【24個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
37,029円
税込単価
40,732円

気化性防錆剤です。【特長】・対象物に隙間なく固体膜を形成した後、さらにその周り...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 対応材質:
  • 防錆期間:
    ~12ヶ月
  • 消防法分類:
    該当
  • 噴霧状況:
    やや霧状
  • 付着状況:
    透明超薄膜
  • 臭気:
    少しあり
  • 膜厚(μm):
    0.87
  • 湿潤防錆期間:
    720時間 JIS規格 A級
  • 内容量:
    1ケース(420ml×24本)

(i)ご注意

  • 必ずポリ袋等で完全な密封状態にして下さい。塗布後は素手で直接触らないで下さい。金型は必ず閉じて保管して下さい。前処理の脱脂洗浄は必ず行って下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EFURAKUSU-F

1ケース(420ml×24本)

1パック

24個入り

37,029( 40,732円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

気化性防錆剤です。
【特長】
・対象物に隙間なく固体膜を形成した後、さらにその周りに気化層を形成しダブルで金型を守ります
・超薄膜タイプです
・2~3ショットの捨て打ちで防錆剤を除去可能
・高温状態の金型(約130℃)でも防錆効果を発揮します
・オイルレスなので成形品に汚れがつきにくく、数ショットの捨て打ちで除去ができます
【用途】
・油分を嫌う金型防錆、除去が面倒なグリース、防錆油の代替品として使用できます
・長期保管、輸出用の鉄系部品、機械の梱包に

(i)ご注意

  • 必ずポリ袋等で完全な密封状態にして下さい。塗布後は素手で直接触らないで下さい。金型は必ず閉じて保管して下さい。前処理の脱脂洗浄は必ず行って下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エフラクスFの型番EFURAKUSU-Fのページです。
型番EFURAKUSU-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エフラクスF

エフラクスF

    気化性防錆剤スプレー

    気化性防錆剤スプレー

      D-1ミスト

      D-1ミスト

        金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

        金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

          金型用気化性防錆剤 スミモールドVP

          金型用気化性防錆剤 スミモールドVP

            ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

            ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

              気化性防錆剤″サビネーズ″

              気化性防錆剤″サビネーズ″

                ゼラスト防錆エアセル(鉄・鉄鋼用)

                ゼラスト防錆エアセル(鉄・鉄鋼用)

                  即効型防錆剤 アクティブパック LSシリーズ

                  即効型防錆剤 アクティブパック LSシリーズ

                    ゼラストフィルム鉄用

                    ゼラストフィルム鉄用

                      ゼラスト 即効型防錆剤 アクティブCT‐1 7L用

                      ゼラスト 即効型防錆剤 アクティブCT‐1 7L用

                        エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

                        エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

                          ゼラスト防錆剤(タブタイプ)

                          ゼラスト防錆剤(タブタイプ)

                            メーカー 中京化成工業 旭エンジニアリング 山一化学 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山 ゼラスト 新潟精機(SK) ゼラスト アドコート トラスコ中山
                            通常価格 37,029円 2,443円 20,611円 1,060円 1,680円 45,441円 664円 57,470円 57,300円 325円 28,913円 5,400円 2,200円
                            通常出荷日 3日目   2日目   3日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - - - - フィルム(シート) その他 紙(シート) -
                            対応材質 - - - - - - - - -
                            防錆期間 ~12ヶ月 - - - - - ~12ヶ月 - - - ~6ヶ月 ~12ヶ月 -
                            消防法分類 該当 - - 該当 - - - - - - - - -
                            噴霧状況 やや霧状 - - - - - - - - - - - -

                            エフラクスFのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金型防錆用
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/25
                            成型開始時の捨て打ちが勿体ないのでこの商品を購入しました。使用感はべたつかず、捨て打ちが減りました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました