(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コレットボディ

コレットボディ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
766円
税込単価
843円

【用途】・TIG溶接機用のコレットボディ・パナソニック、ダイヘン等の標準仕様ア...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
直径(φmm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10N31

1.6

1個

766( 843円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・TIG溶接機用のコレットボディ
・パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性あり

カタログ

 

10N31で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレットボディの型番10N31のページです。
型番10N31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コレットボディ

コレットボディ

    TIG溶接用ガスレンズノズル

    TIG溶接用ガスレンズノズル

      TIG溶接用パワーケーブルホース

      TIG溶接用パワーケーブルホース

        TIG溶接トーチ用 コレットボディ

        TIG溶接トーチ用 コレットボディ

          TIG溶接トーチ用 ノズル

          TIG溶接トーチ用 ノズル

            CO2/MAG溶接用ライナ

            CO2/MAG溶接用ライナ

              溶接用トーチ部品インシュレータ

              溶接用トーチ部品インシュレータ

                溶接用トーチ部品ノズル

                溶接用トーチ部品ノズル

                  ガスレンズインシュレーター WP-17/18/26/1726用

                  ガスレンズインシュレーター WP-17/18/26/1726用

                    溶接トーチ

                    溶接トーチ

                      CO2/MAG溶接用標準ノズル

                      CO2/MAG溶接用標準ノズル

                        サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2用延長ケーブル

                        サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2用延長ケーブル

                          TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8

                          TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8

                            メーカー マイト工業 ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン トーキン トーキン ウエルドクラフト パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム ウエルドクラフト
                            通常価格 766円 1,125円 14,767円 1,310円 765円 2,200円 7,356円 5,827円 1,314円 34,289円 833円 23,998円 1,780円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   3日目   2日目   1日目~   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 29日目   3日目   8日目~   4日目  

                            コレットボディのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            半自動溶接機に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/10
                            長年使用している半自動溶接機のコレットボディが破損したので(金属疲労)交換しましたが問題ありません。
                            大手メーカー品で信頼できお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました