(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TW-4L
中和剤 ヨウセツヤケトリキ ヤケトリザイ

中和剤 TW-4L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,165円
税込単価
14,482円

【特長】・弱酸性電解液の使用後、電解液がワークに残留した場合、変色(シミ)の発...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

Loading...

TW-4L の仕様・寸法情報

型番
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TW-4L

4ℓ

1個

13,165( 14,482円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弱酸性電解液の使用後、電解液がワークに残留した場合、変色(シミ)の発生の原因となりますが、中和剤の使用で電解液の残留を最小限に抑えます。
・酸性の薬剤に吹きかけると発泡・変色をし酸残留を目視で確認できます。
【用途】
・弱酸性電解液を中和します。

商品情報

製品特長・仕様

型番ボトルサイズ
TW-4L4L
TW-20L20L

カタログ

 

Loading...

TW-4Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中和剤の型番TW-4Lのページです。
型番TW-4Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中和剤

中和剤

    ステンレス用表面処理剤 ステンアップ (弱酸性電解液)

    ステンレス用表面処理剤 ステンアップ (弱酸性電解液)

      SUSクリーンCP2

      SUSクリーンCP2

        溶接焼け取り用電解液“ピカ素”

        溶接焼け取り用電解液“ピカ素”

          燃料ガス用(ACE)ホース 赤色

          燃料ガス用(ACE)ホース 赤色

            給液用ムクステッシャー

            給液用ムクステッシャー

              弱酸性電解液 SUS-4000B

              弱酸性電解液 SUS-4000B

                焼け取り剤“エスピュア SJジェル”(ハードタイプ)

                焼け取り剤“エスピュア SJジェル”(ハードタイプ)

                  洗浄剤"ピカ素" (ステンレス焼け取れ用)

                  洗浄剤"ピカ素" (ステンレス焼け取れ用)

                    さび・汚れ取り洗浄剤“ピカ素”

                    さび・汚れ取り洗浄剤“ピカ素”

                      CBクロス

                      CBクロス

                        中性電解液 SUS-HC(ハケ・クロス兼用)

                        中性電解液 SUS-HC(ハケ・クロス兼用)

                          弱酸性電解液 SUS-N

                          弱酸性電解液 SUS-N

                            メーカー マイト工業 ジェイ・インターナショナル マイト工業 ケミカル山本 NCR マイト工業 マイト工業 佐々木化学薬品 ケミカル山本 ケミカル山本 ジェイ・インターナショナル マイト工業 マイト工業
                            通常価格 13,165円 9,816円 8,696円 10,500円 8,539円 10,195円 12,500円 7,342円 22,284円 8,585円 32,761円 11,500円 12,499円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   4日目~   2日目~   3日目   3日目   3日目~   1日目   4日目   1日目~   4日目   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ その他 焼け取り剤 その他 焼け取り剤 その他 その他 焼け取り剤 焼け取り剤 - 焼け取り剤 焼け取り剤 焼け取り剤 焼け取り剤

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TW-20L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量

                            42,320円

                            ( 46,552円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            20ℓ

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました