(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーリングクロス(小)

スーパーリングクロス(小)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,944円
税込単価
32,938円

【用途】溶接焼けを取る作業に使用する、スケーラの交換用スーパーリングクロスです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRC-25

1個

29,944( 32,938円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
溶接焼けを取る作業に使用する、スケーラの交換用スーパーリングクロスです。

カタログ

 

Loading...

SRC-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーリングクロス(小)の型番SRC-25のページです。
型番SRC-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーリングクロス(小)

スーパーリングクロス(小)

    スーパーキャップクロス

    スーパーキャップクロス

      ケミカル山本 S型特製キャップモップ 45×35mm (1箱=20枚入)

      ケミカル山本 S型特製キャップモップ 45×35mm (1箱=20枚入)

        ムクステッシャー

        ムクステッシャー

          ダイヘン GWAワイヤ用スペーサー

          ダイヘン GWAワイヤ用スペーサー

            S型スタッド(ストレート)

            S型スタッド(ストレート)

              φ38mm V型パッド

              φ38mm V型パッド

                溶接棒ホルダ用上部絶縁カバー

                溶接棒ホルダ用上部絶縁カバー

                  500A ターミナルジョイント

                  500A ターミナルジョイント

                    No.3 ステッシャー

                    No.3 ステッシャー

                      ス-パ-クロスシングル(10m)

                      ス-パ-クロスシングル(10m)

                        溶接焼け取り用電解液“ピカ素”

                        溶接焼け取り用電解液“ピカ素”

                          φ38mm ギザ付パッド

                          φ38mm ギザ付パッド

                            メーカー マイト工業 マイト工業 ケミカル山本 マイト工業 ダイヘン 日本ドライブイット エスコ 三立電器 エスコ マイト工業 マイト工業 ケミカル山本 エスコ
                            通常価格 29,944円 29,168円 11,765円 4,500円 1,543円 8,747円 700円 543円 5,900円 2,500円 26,362円 10,500円 440円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   3日目~   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   2日目~   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 - その他 - その他 溶接機パーツ その他 その他 焼け取り剤 -

                            スーパーリングクロス(小)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました