(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.3 ステッシャー

No.3 ステッシャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

【用途】溶接焼けを取る作業に使用する、スケーラのステッシャーです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STN-3

1個

2,500( 2,750円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
溶接焼けを取る作業に使用する、スケーラのステッシャーです。

カタログ

 

Loading...

STN-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.3 ステッシャーの型番STN-3のページです。
型番STN-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.3 ステッシャー

No.3 ステッシャー

    ムクステッシャー

    ムクステッシャー

      ダイヘン ワイヤストレーナ

      ダイヘン ワイヤストレーナ

        スーパーリングクロス(小)

        スーパーリングクロス(小)

          スーパークロスロール(5m)

          スーパークロスロール(5m)

            スーパーキャップクロス

            スーパーキャップクロス

              マイトスケ-ラー用刷毛1型束ねチュ-ブ

              マイトスケ-ラー用刷毛1型束ねチュ-ブ

                溶接棒ホルダ用銅管

                溶接棒ホルダ用銅管

                  ダイヘン プラライナ「1」(1.6φワイヤ用)

                  ダイヘン プラライナ「1」(1.6φワイヤ用)

                    ステッシャー・刷毛1型(5本入り)

                    ステッシャー・刷毛1型(5本入り)

                      給液用ムクステッシャー

                      給液用ムクステッシャー

                        スーパーフェルト用Oリング

                        スーパーフェルト用Oリング

                          ダイヘン コンジット(TIGフィラー用)

                          ダイヘン コンジット(TIGフィラー用)

                            メーカー マイト工業 マイト工業 ダイヘン マイト工業 マイト工業 マイト工業 マイト工業 三立電器 ダイヘン マイト工業 マイト工業 マイト工業 ダイヘン
                            通常価格 2,500円 4,500円 66,600円 29,944円 29,944円 29,168円 450円 198円 8,420円 16,667円 10,195円 250円 19,052円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   2日目   5日目   3日目   4日目   8日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 -

                            No.3 ステッシャーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました