(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用手袋 耐シンナー手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業用手袋 耐シンナー手袋

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,146円 ~ 2,206円
税込価格
2,361円 ~ 2,427円

【特長】・シンナー系溶剤専用の手袋です。・特殊スベリ止め加工でスベリにくい。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4978797011362
1双

1個

2,146( 2,361円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M
4978797010204
1双

1個

2,206( 2,427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンナー系溶剤専用の手袋です。
・特殊スベリ止め加工でスベリにくい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用手袋 耐シンナー手袋

作業用手袋 耐シンナー手袋

    耐油ビニールコート手袋(3双入り)

    耐油ビニールコート手袋(3双入り)

      耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

      耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

        ブチル手袋 男性用サイズ

        ブチル手袋 男性用サイズ

          ブチル手袋 Lサイズ

          ブチル手袋 Lサイズ

            耐薬手袋 ビューティーあつ手

            耐薬手袋 ビューティーあつ手

              手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)

              手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)

                649 ビニスターW耐油&制電

                649 ビニスターW耐油&制電

                  手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                  手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                    耐溶剤手袋 ダイローブ20

                    耐溶剤手袋 ダイローブ20

                      バイテロングローブ_標準タイプ

                      バイテロングローブ_標準タイプ

                        耐溶剤手袋 ダイローブ5500

                        耐溶剤手袋 ダイローブ5500

                          068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

                          068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

                            メーカー 三重化学工業 コーコス信岡 アズワン NORTH NORTH 東和コーポレーション(ビニスター) エスコ 東和コーポレーション(ビニスター) エスコ ダイヤゴム コクゴ ダイヤゴム 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 2,146円 1,190円 540円 9,671円 7,847円 384円 190円 745円 2,300円 1,187円 3,267円 2,678円 1,366円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 -
                            商品タイプ ポリウレタン すべり止め すべり止め すべり止め その他 天然ゴム すべり止め 塩化ビニール ポリウレタン ポリウレタン すべり止め ポリウレタン 塩化ビニール
                            材質 ポリウレタン(PU)・綿 - - - - - - - - - - - -
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - - -

                            作業用手袋 耐シンナー手袋のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                            シンナーを使う作業
                            評価 2.0満足度:2.02021/05/19
                            シンナーを使う作業でわ思っていたよりも早く破れ
                            指先もシンナーでブヨブヨに、なった。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            こちらご迷惑、ご不便おかけし誠に申し訳ございませんでした。メーカーにフィードバックし改善に努めます。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶剤を扱う作業で使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/14
                            作業によってさまざまな手袋を使っていますが、今回は溶剤を扱う作業(塗装作業や組み立て作業)で利用するために購入しました。シンナー系の溶剤を使用することもある環境ですので現場作業者が選定しました。人によっては手荒れがひどくなったりするため、その点は注意して選定しています。今のところ作業者から特に不備、不具合の声もないため比較的満足して使用していると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました